Können wir Ihnen behilflich sein?
Überwindung der Engpässe bei der digitalen Validierung
Verkürzen Sie die Testzyklen. Erhöhen Sie die Messsicherheit.
Die digitale Hochgeschwindigkeitsvalidierung wird mit zunehmender Anzahl an Messungen, steigender Komplexität und sinkenden Margen immer schwieriger – was zu noch längeren Testzyklen führt. Da sich Standards wie USB, PCIe und DDR ständig weiterentwickeln, werden traditionelle Arbeitsabläufe zunehmend zum Flaschenhals, der Zeitpläne und Zuverlässigkeit gefährdet.
Das white paper untersucht praktische Workflow-Strategien, die Teams nutzen können, um:
- Verkürzung der Testzeit von Tagen auf Stunden
- Verbessern Sie die Messsicherheit und die Margentransparenz
- Den Zeitplan einhalten, ohne an Genauigkeit einzubüßen.
Füllen Sie das Formular aus, um es herunterzuladen. white paper : Reducing Digital Validation Bottlenecks Through Efficient Workflows.
Digitale Validierung. Schneller.
Ausgestattet mit einem Mehrkernprozessor, der sofortigen Einblick in komplexe Signalverhalten ermöglicht, wird das Keysight XR8 Oszilloskop durch eine neue Software-Suite für Analyse, Senderkonformität und Automatisierung unterstützt.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?