Können wir Ihnen behilflich sein?
Post-Quanten-Kryptographie-Validierung für eingebettete Systeme
Validieren Sie PQC-Implementierungen mit spezialisierten Testlösungen und Expertenleistungen.
Der Übergang zur Post-Quanten-Kryptographie (PQC) ist bereits im Gange. Für eingebettete Systeme und IoT-Geräte ist PQC entscheidend für die langfristige Sicherheit. Die Implementierung auf ressourcenbeschränkter Hardware mit größeren Schlüsseln und neuen kryptographischen Primitiven stellt jedoch eine Herausforderung dar. Selbst mathematisch einwandfreie Algorithmen können über Seitenkanäle Informationen preisgeben oder sich unter Fehlerbedingungen unerwartet verhalten. Da Industriestandards immer ausgereifter werden und regulatorische Anforderungen in Branchen wie Zahlungsverkehr, Automobilindustrie und kritischer Infrastruktur steigen, müssen Unternehmen ihre PQC-Implementierungen jetzt validieren, um Sicherheit und Interoperabilität sowie einen zeitnahen Marktzugang zu gewährleisten.
Keysight unterstützt Teams bei der sicheren und effizienten Implementierung von PQC mit dedizierten Testlösungen, Compliance-Expertise und praxisorientierter Integrationsberatung. Durch die Validierung von Implementierungen vom Design bis zur Bereitstellung tragen wir zur Risikominimierung bei, unterstützen die Zertifizierung und ermöglichen sichere, zukunftssichere Produkte.
Warum Keysight für PQC-Sicherheit?
Häufig gestellte Fragen
Der Übergang zur Post-Quanten-Kryptographie wandelt sich von einer „optionalen“ zu einer erwarteten Maßnahme, da sich globale Standards und Fristen für die Einhaltung dieser Standards herausbilden. Regierungen und Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen fordern zunehmend quantensichere Fahrpläne oder konkrete Einführungspläne für Post-Quanten-Kryptographie.
Um Sicherheit, Interoperabilität und Marktzugang zu gewährleisten, müssen Organisationen die zukünftigen Anforderungen verstehen , geeignete quantensichere Algorithmen auswählen und konforme, sichere Implementierungen planen, anstatt PQC als zukünftige Ergänzung zu betrachten.
Standardisierte PQC-Algorithmen mögen theoretisch sicher sein, doch ihre Implementierungen können dennoch anfällig für physische Angriffe sein . Wenn PQC auf realen Geräten ausgeführt wird, können Informationen über Seitenkanäle (z. B. Stromversorgung, Timing, EM) preisgegeben werden oder es kann bei Fehlereinspeisung zu unerwartetem Verhalten kommen.
Durch das Testen der Implementierungssicherheit mit Methoden wie Side-Channel Analysis (SCA) und Fault Injection (FI) können Probleme wie schlüsselabhängiges Leck oder fehlerbasierte Schlüsselwiederherstellung aufgedeckt und wirksame Gegenmaßnahmen entworfen werden.
Ja, insbesondere bei langlebigen, schwer zu aktualisierenden oder streng regulierten Produkten. Firmware-Updates, die Aktualisierung von Sicherheitselementen oder kryptografischen Modulen nach der Inbetriebnahme sind kostspielig und mitunter unpraktisch, insbesondere bei eingebetteten und entfernten Systemen. Systeme, die nicht von vornherein auf quantensichere Kryptografie ausgelegt sind, erfordern unter Umständen einen kompletten Hardwareaustausch oder aufwendige Patches.
Gleichzeitig müssen sich die Testverfahren weiterentwickeln: Traditionelle Ansätze wie die klassische TVLA sind nicht für die größeren Zustände und komplexeren Operationen von PQC ausgelegt. Ein frühzeitiger Einstieg gibt Ihnen Zeit, Ihre Evaluierungsmethoden anzupassen, Migrationen zu planen und PQC sowie dessen Implementierungssicherheit in Ihren normalen Entwicklungszyklus zu integrieren, anstatt erst dann hektisch nachrüsten zu müssen, wenn die Anforderungen zwingend werden.
Erstellen Sie Ihr Sicherheitstestlabor für Geräte der nächsten Generation
Die Validierung von Post-Quanten-Kryptographie (PQC) auf eingebetteten Systemen erfordert sowohl ein robustes Hardware-Sicherheitstest-Setup als auch fortschrittliche Analysetools. Keysight bietet ein umfassendes Portfolio, mit dem Sie Ihr eingebettetes System – von der Prä-Silicon-Phase bis zur Post-Silicon-Phase – validieren und gegen Seitenkanal- und Fehlerinjektionsangriffe absichern können.
Unsere Lösungen unterstützen Tests über ein breites Spektrum an Formfaktoren und Abstraktionsebenen hinweg, von reiner Hardware bis hin zu Low-Level-Software wie Firmware und Secure Boot.
Erfassen Sie die relevanten Signale
Kernstück Ihres Systems ist die Embedded Security Testbench , eine PXI-basierte Lösung, die sich nahtlos in Ihre Laborumgebung integriert und mit Ihren Anforderungen skaliert. Je nach Ihren Sicherheitszielen können Sie das System mit spezialisierten Modulen erweitern:
- Stromversorgungs-/Uhrenlösung
Ermöglicht die präzise Steuerung und Überwachung von Strom- und Taktsignalen. Unterstützt sowohl die Fehlereinspeisung – durch Erzeugung von Spannungs- oder Timing-Anomalien – als auch die Seitenkanalanalyse durch Erfassung von Stromspuren, selbst bei verrauschten Zielen. - Elektromagnetische Lösung
Ermöglicht die nichtinvasive Untersuchung von EM-Emissionen zur Seitenkanalanalyse und die EM-basierte Fehlerinjektion zur Beurteilung der Gerätestabilität. - Optische (Laser-)Lösung
Nutzt hochpräzise Laserimpulse, um gezielt bestimmte Bereiche eines Chips zu untersuchen, lokale Störungen hervorzurufen oder physikalische Leckagepfade zu analysieren, die für Seitenkanal-Schwachstellen relevant sind.
Inspektionssoftware
Keysight Inspector unterstützt die PQC-Validierung durch etablierte Workflows für Seitenkanalanalyse (SCA) und Fehlereinspeisung (FI) und bietet Automatisierung und Erweiterbarkeit für wiederholbare Tests in großem Umfang. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Gerätesicherheit und mehr als 100 sofort einsatzbereiten Modulen wird Inspector durch regelmäßige Updates kontinuierlich weiterentwickelt – weltweit vertrauen Sicherheitsexperten auf die Lösung zum Schutz von Produkten der nächsten Generation.
Integrierte PQC-Unterstützung
ML-DSA (Module-Lattice Digital Signature Algorithm), ein NIST-Standard-basiertes, gitterbasiertes digitales Signaturverfahren, wird in Inspector als sofort einsatzbereites Modul für Pre-Silicon- und Post-Silicon-Tests unterstützt. Pre-Silicon kann Inspector Leckagen bereits in der Register-Transfer-Level-Simulation (RTL) analysieren, um Probleme frühzeitig im Designzyklus zu erkennen, Nachbearbeitungskosten zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Post-Silicon kann Inspector Implementierungen auf Produktionsgeräten validieren, um die sichere Implementierung des Algorithmus zu bestätigen.
ML-KEM (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism) ist der vom NIST standardisierte Post-Quanten-Schlüsselaustauschalgorithmus, der die Kommunikation vor zukünftigen Bedrohungen durch Quantencomputer schützen soll. Inspector unterstützt Kunden nun bei der Bewertung der Seitenkanalsicherheit von ML-KEM-512-, 768- und 1024-Implementierungen durch dedizierte Workflows zur Erfassung und Analyse der Korrelationsleistung (CPA). Dies ermöglicht es Kunden, Schwachstellen auf Hardwareebene zu identifizieren, die den geheimen Schlüssel preisgeben könnten.
Crypto 3-Framework für anpassungsfähige PQC-Tests
Das Crypto 3- Framework von Inspector unterstützt modulare, wiederverwendbare Workflows für iterative Sicherheitsbewertungen. Für PQC-Tests ermöglicht dies Folgendes:
- Schnelleres Experimentieren : Prototypische PQC-Verschlüsselungen und Teststrategien mit geringerem Integrationsaufwand entwickeln.
- Effiziente Anpassung : Implementieren Sie nur die für den Anwendungsfall benötigten Komponenten, wodurch die Iteration vereinfacht wird.
- Intelligentere Analyse : Priorisieren Sie die vielversprechendsten Schlüsselkandidaten in großen PQC-Schlüsselbereichen, um Zeit und Ressourcen zu sparen.
Wir begleiten Sie auf jedem Schritt Ihres Weges
Von der Einrichtung bis zum täglichen Betrieb bietet Keysight Folgendes:
- umfassende Dokumentation
- Jährliche Software-Updates
- Expert Unterstützung und Fehlerbehebung
- Praxisnahe Testfälle zur Vertiefung des Fachwissens Ihres Teams
Training, das sich mit Ihnen weiterentwickelt
Statten Sie Ingenieure und Laborteams mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen aus, um Keysight Inspector effektiv zu bedienen. Unsere Schulungen konzentrieren sich auf die praktische Anwendung des Tools: Einrichtung von PQC-Zielen, Konfiguration und Durchführung von Seitenkanal- und Fehlerinjektionskampagnen, Interpretation der Ergebnisse und Integration von Inspector in bestehende Pre-Silicon- und Post-Silicon-Workflows.
- Essential zu Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung.
- Advanced Programme, die auf die Erfahrung und die Ziele Ihres Teams zugeschnitten sind.
Alle Schulungen werden individuell auf Ihre Laborkonfiguration und Bedrohungslandschaft zugeschnitten, um sicherzustellen, dass Ihr Team den sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsherausforderungen immer einen Schritt voraus ist.
Arbeiten Sie mit Keysight im Bereich PQC-Validierung und Compliance zusammen.
Bewerten Sie die praktische Widerstandsfähigkeit Ihrer PQC-Implementierungen mit gezielten Sicherheitsbewertungen. Unsere Teams führen Architektur- und Designprüfungen, Implementierungs- und Code-Assessments sowie gezielte Side-Channel-Analysen (SCA) und Fault-Injection-Kampagnen (FI) durch, die auf Ihr Bedrohungsmodell und Ihre Zertifizierungsziele zugeschnitten sind. Wir bieten Ihnen praktische Unterstützung bei der Auswahl von Verfahren, der Integration von PQC in ressourcenbeschränkte eingebettete Architekturen und der effektiven Implementierung von Gegenmaßnahmen. Wir helfen Ihnen, neue Standards zu interpretieren, Risiken zu priorisieren und Ihre PQC-Roadmap an regulatorische und Zertifizierungsanforderungen anzupassen.
Highlights der Kundenzusammenarbeit:
Keysight unterstützt NXP Semiconductors bei der Validierung der PQC-Implementierung
Keysight unterstützt PQShield mit PQC-Sicherheitsbewertungsdiensten.
EUCC und Post-Quanten-Kryptographie
Keysight ist eine akkreditierte EUCC-IT-Sicherheitsbewertungsstelle (ITSEF) und begleitet Kunden durch komplexe Zertifizierungsprozesse. Angesichts der Weiterentwicklung kryptografischer Standards passt sich die EUCC den Anforderungen der nächsten Generation an. Die Aktualisierung der Agreed Cryptographic Mechanisms (ACM) von 2025 führt Post-Quantum-Kryptografie-Algorithmen (PQC) ein und betont hybride Ansätze für höhere Ausfallsicherheit. Keysight berät Kunden zu hybriden Kryptografiestrategien und validiert Implementierungen, um sichere und zukunftssichere Einsätze in sicherheitskritischen Bereichen zu ermöglichen.
Mehr über die PQC-Richtlinien der EUCC erfahren Sie in unserem Blogbeitrag.
Ausgewählte Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?