Basis-Oszilloskopfamilie

Allgemeine Signalerzeugung

Keysight Essential Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur XG1-Klasse gehören die Modelle AP5001A und AP5002A, zur XG2-Klasse die Modelle AP5011A, AP5012A, N5171B und N5173B. Essential Analoge Signalgeneratoren zeichnen sich durch geringes Phasenrauschen, einen breiten Ausgangsleistungsbereich und schnelle Schaltgeschwindigkeiten aus, die zum Testen einer Vielzahl von Geräten und Kommunikationssystemen erforderlich sind. Darüber hinaus wählen Sie Essential Die Modelle sind in vier phasenkohärenten Ausgangskonfigurationen mit einer maximalen Frequenz von 40 GHz erhältlich und eignen sich ideal zur Bewertung der Signalstärke, des Frequenzgangs oder des Rauschverhaltens bei Mehrport-Empfängertests. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Konfiguration zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Geringes Phasenrauschen

Liefert ein sauberes, stabiles Signal, ideal zum Testen hochpräziser Komponenten wie Oszillatoren, Mischer und Verstärker in Anwendungen wie 5G, Wi-Fi und allgemeinen drahtlosen Anwendungen.

 

Hohe Ausgangsleistung

Kompensieren Sie Systemverluste, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und testen Sie Komponenten von drahtlosen Kurzstreckensystemen bis hin zu Langstreckenkommunikationsverbindungen mit einer Ausgangsleistung von mehr als +17 dBm.

 
 
 
 

Hohe Schaltgeschwindigkeit

Simulieren Sie realweltliche Signalübergänge mit schnellen Schaltgeschwindigkeiten, ideal zum Testen von Impuls- und Burstsignalen wie Radarsignalen oder zur Ermöglichung von Messungen mit geringem Tastverhältnis für thermisch empfindliche Geräte wie Leistungsverstärker.

Modulationsfähigkeit

Nutzen Sie Modulationsmöglichkeiten wie AM, FM, PM und Pulsmodulation, um komplexe analoge Wellenformen für gründliche Tests von HF-Empfängern, Komponenten und Systemen zu erzeugen.

 
 
 
Produktbild
  • Maximum frequency

    6 GHz bis 40 GHz

  • Number of outputs

    1 bis 4

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -130 dBc/Hz bis -122 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    17 dBm bis 25 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -40 dBc bis -33 dBc

  • Frequency switching speed

    20 µs bis 800 µs

Häufig gestellte Fragen