Multiport-Vektor-Transceiver

Skalierbare HF-Transceiver für Hochleistungs-Mehrport-Tests

Die Multiport-RF-Vektortransceiver von Keysight sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT7-Klasse, erhältlich und umfassen die Serien E6400A und S9160A. Diese Transceiver ermöglichen skalierbare, leistungsstarke 5G-Tests mit bis zu 64 phasen- und zeitkohärenten RF-Transceivern und vereinfachen so die Validierung von MIMO und Beamforming. Die Plattform unterstützt Frequenzen bis zu 7,25 GHz und 200 MHz Bandbreite pro Port und eignet sich daher für eine Vielzahl von Einsatzszenarien ohne Hardwareänderungen. Die hohe Signalqualität gewährleistet präzise Tests komplexer Modulationsverfahren, während die modulare Architektur ein einfaches Upgrade im Zuge der Weiterentwicklung von Funkstandards ermöglicht. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.

Hohe Kanaldichte

Unterstützt bis zu 64 phasen- und zeitkohärente Transceiver und vereinfacht MIMO- und Beamforming-Tests durch Reduzierung von Komplexität, Rackplatzbedarf und Synchronisationsproblemen.

 
 

Breite Anwendungsunterstützung

Unterstützt 3GPP 5G NR Basisstations- und O-RAN Funkgeräte-Konformitätstests mit einer einzigen Hardwareplattform, wodurch Einrichtungsaufwand, Testzeit und Kosten reduziert werden.

 

Hohe Signaltreue 

Geringes Phasenrauschen, hohe spektrale Reinheit und geringe Fehlervektormagnitude (EVM) ermöglichen zuverlässige Tests von Massive-MIMO- und Beamforming-Anwendungen.

Standardkonforme Software 

Erzeugt und analysiert Signale, um die neuesten Standards wie 5G und O-RAN zu erfüllen und ermöglicht so genaue und wiederholbare Tests unter realen Bedingungen.

 
 
 
Produktbild
  • Maximum frequency

    7.25 GHz

  • Maximum bandwidth per port

    200 MHz

  • Maximum number of transceivers

    16 bis 64

  • Bundled with software

    Varies

Häufig gestellte Fragen