Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Genaue und zuverlässige optische Mehrkanal-Leistungsmessungen
Die optischen Leistungsmesser von Keysight messen die Stärke optischer Signale und bieten Mehrkanal-Messverarbeitung und Systemsteuerung. Sie zeichnen sich durch schnelle Reaktionszeiten, einen großen Dynamikbereich und die einfache Integration in automatisierte Testumgebungen aus. Unsere optischen Leistungsmesser verfügen über integrierte Kalibrierfaktoren für verschiedene Sensortypen und ermöglichen Hochgeschwindigkeits-Logging, relative Leistungsmessungen und die Validierung absoluter Leistungen mit SCPI-Steuerung und Software zur optischen Testautomatisierung. Wählen Sie den passenden optischen Leistungsmesser für Ihre Bedürfnisse – für zentrale Steuerung, flexible Konnektivität und skalierbare Messfunktionen in der Entwicklung optischer Komponenten oder für Produktionstests. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Schnelle Änderungen werden dank hoher Abtastraten und geringer Latenz erfasst – ideal für dynamische Umgebungen und zeitkritische Fertigungstests.
Bietet bis zu acht Kanäle in einem kompakten, Halb-Rack-Formfaktor für Umgebungen mit hohem Durchsatz, wenn der Rack-Platz begrenzt ist.
Ermöglicht die Synchronisierung mehrerer Instrumente für zeitlich abgestimmte Messungen, programmierbar über SCPI-Befehle und Automatisierungssoftware.
Mit Indium-Gallium-Arsenid (InGaAs)-Sensoren lassen sich präzise, lineare und wiederholbare optische Messungen über einen breiten Wellenlängen- und Leistungsbereich durchführen.
Power range
+10 dBm to -80 dBm, +20 dBm to -70 dBm, +10 dBm to -110 dBm
Number of channels
2 bis 8
Analog output
Varies
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm, 800 nm to 1650 nm, 800 nm to 1700 nm
N7747C
Die optischen Leistungsmesser der Serie N7747C bieten höchste Genauigkeit und Empfindlichkeit bei kompakten Frontplatten-Sensoren. Als Nachfolger und direkter Ersatz für den N7747A setzt er die hohe optische Leistungsfähigkeit der 81634B-Module fort.
Die optischen Leistungsmesser N7747C (2 Ports) und N7748C (4 Ports) bieten höchste Genauigkeit und Empfindlichkeit in kompakten Frontplatten-Sensoren. Sie sind die Nachfolger und direkten Ersatz für die Modelle N7747A und N7748A und gewährleisten die gleichbleibende optische Leistung der Module 81634B.
Höchste Genauigkeit und Empfindlichkeit für Einzelmessungen und optische Leistungsmessung
Großer Speicher und Puffer ermöglichen die Datenerfassung für Messungen im durchstimmbaren Wellenlängenbereich und transiente Messungen.
Der größte Dynamikbereich der Familie
Dank aktiv gekühlter InGaAs-Detektoren und optimierter, hochleistungsfähiger Analogelektronik bieten diese Instrumente ein minimales Rauschen und eine geringe Drift für ein sehr niedriges und stabiles Nullsignal. Die sehr hohe Linearität und die geringe Polarisationsabhängigkeit gewährleisten höchste Genauigkeit über den gesamten Leistungsbereich.
Analoger Ausgangsport ideal für die automatische Ausrichtung
Die höchste Empfindlichkeit und der analoge Spannungsausgang bilden eine leistungsstarke Kombination für Anwendungen wie die Ausrichtung von Sonden und Fasern sowie andere Optimierungsroutinen, bei denen ein sehr schwaches Anfangssignal erfasst und in Echtzeit verfolgt werden muss, um den Signalpegel zu erhöhen. Die Spannung am analogen Ausgang jedes Kanals stellt die optische Leistung linear dar.
Zwei- und Vier-Port-Ausführungen mit vom Benutzer austauschbaren Steckerbuchsen
Der N7747C verfügt über zwei Leistungssensorkanäle, der N7748C über vier. Jeder Port akzeptiert eine der bewährten 81000xI-Steckverbinderschnittstellen und ist somit mit gängigen Glasfaser-Steckverbinderstandards kompatibel.
GUI über LAN oder USB verfügbar, keine Softwareinstallation erforderlich
Die grafische Benutzeroberfläche öffnet sich, sobald Sie über Ihren Webbrowser auf das Gerät zugreifen. Steht keine LAN-Verbindung zur Verfügung, genügt es, das Gerät per USB an einen PC anzuschließen. Das Gerät wird als neues Laufwerk mit einer Verknüpfung angezeigt. Ein Klick auf diese Verknüpfung öffnet in jedem modernen Browser eine Verbindung zum Gerät: Die grafische Benutzeroberfläche erscheint. So einfach ist das!
Mitglieder einer wachsenden Familie
Die Modelle N7747C und N7748C profitieren vom familienweiten, einheitlichen Triggerkonzept der N77-C-Serie und einer modernen, browserbasierten Benutzeroberfläche, die die Konfiguration der Gerätefunktionen komfortabel gestaltet. Schnelle Messdatenerfassung, optimierte Datenschnittstellen, Dual-Port-RAM für unterbrechungsfreies, simultanes Messen und Auslesen sowie schnelles Umschalten der Leistungsbereiche tragen dazu bei, unnötige Verzögerungen sowohl im Messprozess als auch in der Nachbearbeitung zu vermeiden.
Erfahren Sie mehr über die optische Leistungsmessung von Keysight.
N7743C
Optischer Hochleistungs-Leistungsmesser N7743C mit 2/4 Anschlüssen, analogen Ausgängen für lineare oder logarithmische Rückkopplung und der Option, den Wellenlängenbereich bis auf 800 nm zu erweitern.
Mit dem neuen N7743C erweitert Keysight die Funktionalität der beliebten optischen Leistungsmesserfamilie N774-C für höhere Leistungspegel. Das neue Gerät bietet Modelle für einen größeren Wellenlängenbereich, analoge Rückkopplung und eine feinere Granularität der Portzählung, während die Geschwindigkeit und die Protokollierungsleistung der bewährten Modelle N7744C und N7745C beibehalten werden.
Optional erweiterter Wellenlängenbereich
Zusätzlich zum Standard-Betriebswellenlängenbereich von 1250 nm bis 1650 nm (Optionen #200, #400) kann dieser mit den Optionen #210 und #410 bis auf 800 nm erweitert werden.
Analoger Ausgangsport ideal für die automatische Ausrichtung
Das optische Leistungsmessgerät N7742C liefert eine analoge Ausgangsspannung, die als Rückkopplung für automatisierte Justieranwendungen genutzt werden kann. Die Spannung am analogen Ausgang jedes Kanals ist wahlweise linear oder logarithmisch proportional zum optischen Leistungspegel. Der neue logarithmische Modus ist besonders hilfreich, um den Signalpegel über einen weiten Dynamikbereich zu verfolgen, beispielsweise bei der Sondenjustierung.
Zwei- und Vier-Port-Ausführungen mit vom Benutzer austauschbaren Steckerbuchsen
Das optische Leistungsmessgerät N7743C liefert eine analoge Ausgangsspannung, die als Rückkopplung für automatisierte Justieranwendungen genutzt werden kann. Die Spannung am analogen Ausgang jedes Kanals lässt sich so konfigurieren, dass sie linear oder logarithmisch proportional zum optischen Leistungspegel ist. Der neue logarithmische Modus ist besonders hilfreich, um den Signalpegel über einen weiten Dynamikbereich zu verfolgen, beispielsweise während der Sondenjustierung.
GUI über LAN oder USB verfügbar, keine Softwareinstallation erforderlich
Die grafische Benutzeroberfläche öffnet sich, sobald Sie über Ihren Webbrowser auf das Gerät zugreifen. Steht keine LAN-Verbindung zur Verfügung, genügt es, das Gerät per USB an einen PC anzuschließen. Das Gerät wird als neues Laufwerk mit einer Verknüpfung angezeigt. Ein Klick auf diese Verknüpfung öffnet in jedem modernen Browser eine Verbindung zum Gerät: Die grafische Benutzeroberfläche erscheint. So einfach ist das!
Hochgeschwindigkeits-Messdatenerfassung für Wellenlängen- und Transientenmessungen
Mitglieder einer wachsenden Familie
Das N7742C profitiert vom familienweiten, einheitlichen Triggerkonzept der N77-C-Serie und einer modernen, browserbasierten Benutzeroberfläche, die die Konfiguration der Gerätefunktionen komfortabel gestaltet. Schnelle Messdatenerfassung, schnellere Datenschnittstellen, die Verwendung von Dual-Port-RAM für unterbrechungsfreies, simultanes Messen und Auslesen sowie schnelles Umschalten der Leistungsbereiche tragen dazu bei, unnötige Verzögerungen sowohl im Messprozess als auch in der Nachbearbeitung zu vermeiden.
N7745C
Das neue optische Multiport-Leistungsmessgerät Keysight N7745C bietet acht Ports in einem einzigen Rack-Gehäuse. Kontinuierliche Datenaufzeichnung und -auslesung mit 1 Mio. Messwerten pro Port. Bewährte Vierfach-Adapter mit Schnappverschluss trennen Anschluss und Messung.
Als Nachfolger der beliebten optischen Leistungsmesser N7745A von Keysight wurde der N7745C für einen hohen Messdurchsatz bei der Charakterisierung optischer Multiport-Komponenten wie Multiplexer, PON-Splitter, wellenlängenselektive Schalter (WSS) und ROADMs weiter optimiert. Schnelle Datenerfassung, optimierte Datenschnittstellen, der Einsatz von Dual-Port-RAM für unterbrechungsfreies, simultanes Messen und Auslesen sowie die neue, schnellere Leistungsbereichsumschaltung tragen dazu bei, unnötige Verzögerungen im Messprozess und in der Nachbearbeitung zu vermeiden. Transiente Messungen werden nun mit Leistungsschwellenwert-Triggerung unterstützt.
Der N7744C nutzt das bewährte Glasfaser-Verbindungskonzept des N7740: einen Vierfachadapter mit Schnellverschluss. Das zu testende Gerät kann in einer komfortablen, ergonomischen Arbeitsposition an den Vierfachadapter angeschlossen werden, selbst während der Messung eines anderen Geräts. Anschließend lässt sich der Vierfachadapter schnell aufstecken und gewährleistet so wiederholgenaue, hochpräzise Verbindungen. Die Verwendung des Vierfachadapters vereinfacht die Ausrichtung der Steckerstifte, insbesondere bei rackmontierten Geräten, und erleichtert das Verbinden der Ports in der gewünschten Reihenfolge. Dadurch werden Fehler und Beschädigungen der Stecker vermieden.
Der Vierfachadapter unterstützt MU-, FC-, SC- und LC-Steckverbinder sowie Steckverbinder für blanke Glasfasern.
Die platzsparende Kanaldichte, ergänzt durch die einfache Integration mehrerer Instrumente in ein einziges Setup mit paralleler Programmierung über LAN- oder USB-Verbindungen, ein familienweites, gemeinsames Triggerkonzept und eine moderne, browserbasierte Benutzeroberfläche, ermöglichen eine komfortable Konfiguration der Funktionalität des Instruments.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optisches Leistungsmessgerät dient zur Messung der absoluten Leistung optischer Signale, die über Glasfaserkabel oder -komponenten übertragen werden. Die Messung, angegeben in dBm (Dezibel bezogen auf 1 Milliwatt), hilft festzustellen, ob die optische Signalstärke innerhalb akzeptabler Grenzen für einen ordnungsgemäßen Systembetrieb liegt.
Optische Leistungsmesser sind unverzichtbar für die Prüfung von Glasfasernetzen, die Charakterisierung optischer Komponenten und die Qualitätskontrolle in der Fertigung. Sie dienen der Überprüfung der Signalpegel in jeder Phase einer optischen Verbindung – von Lasern und Verstärkern bis hin zu Transceivern und Steckverbindern. Durch die präzise Messung der Leistung tragen diese Messgeräte dazu bei:
Ein optisches Leistungsmessgerät ist ein wichtiges Werkzeug zur Gewährleistung von Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Glasfasersystemen in den Bereichen Telekommunikation, Datenkommunikation, Photonik und Forschung & Entwicklung.
Ja. Die meisten modernen optischen Leistungsmesser sind mit vollautomatischen Funktionen ausgestattet und lassen sich daher nahtlos in Labor- und Produktionsumgebungen integrieren. Diese Messgeräte unterstützen:
Die Automatisierung gewährleistet wiederholbare, fehlerfreie Tests, reduziert manuelle Eingriffe und verbessert die Effizienz in groß angelegten optischen Validierungsworkflows erheblich.
Optische Leistungsmesser werden in einer Vielzahl von Glasfaser- und Photonikanwendungen eingesetzt, darunter:
Ob Sie in einem Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrum, einem Telekommunikationsnetz oder einer Fabrik für optische Komponenten arbeiten – Leistungsmesser sind unverzichtbar, um die Systemintegrität und Signalqualität sicherzustellen.
Mehrkanalige optische Leistungsmesser bieten erhebliche Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Messeffizienz:
Mehrkanalmessgeräte sind eine sinnvolle Investition für Umgebungen, die hohe Anforderungen an optische Prüfungen, parallele Validierung und minimalen Einrichtungsaufwand stellen.