Messung der Wi-Fi 7-Signalqualität

UXA-Signalanalysator
+ UXA Signal-Analysator

Analyse und Demodulation von Wi-Fi 7-Signalen zur Erfüllung von Konformitätsprüfungen

Die Analyse der Qualität von Wi-Fi 7-Signalen umfasst die Erfassung des Kandidatensignals und dessen Import in eine Signalanalysesoftware. Sobald das Signal erfasst ist, misst die Analysesoftware die Signalleistung, die Bandbreitennutzung, die Trägerfrequenzoperationen, die Fehlervektormagnitude (EVM) und analysiert die Koexistenz mit älteren 802.11-Signalen.

Um die Anforderungen der Konformitätsprüfung zu erfüllen, werden leistungsfähigere Signalanalysatoren mit niedrigeren EVM-Floors und leistungsfähigerer Demodulations- und Analysesoftware benötigt. Vektorsignal-Analysesoftware, die direkt auf Ihrem Gerät läuft, beschleunigt die Prüfung und liefert genaue Ergebnisse mit einer einzigen Hardware. Sowohl PC- als auch direkte Gerätesoftware kann zum Erfassen, Aufzeichnen und Speichern von Signaldaten verwendet werden, um die Untersuchung von Konformitätsproblemen zu unterstützen.

Automatisieren Sie Ethernet-Hardware-Tests

Wi-Fi 7 Signalanalyse-Lösung

Die Analyse der Wi-Fi 7-Signalleistung und der Einhaltung von Standards erfordert einen Hochleistungssignalanalysator und 802.11be Wi-Fi 7-Signalanalysesoftware. Verwenden Sie einen Keysight UXA-Signalanalysator und die PathWave Vector Signal Analysis (VSA) Software, um Wi-Fi 7-Signale zu charakterisieren. Sie demoduliert über 40 Wi-Fi-Modulationsschemata, einschließlich PSK, QPSK und QAM, und bietet eine Flexframe-Modulationsanalyse, um jedes Segment für die Synchronisation, Kanalschätzung und EVM-Berechnung zu identifizieren. Die Keysight VSA-Software bietet außerdem Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen für die Fehlersuche und weitere Analysen.

Demo der Wi-Fi 7-Signalanalyse ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer Wi-Fi 7 Signalanalyse- und Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?