Laden...

Angezeigt: 20 von 3486

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
Optimize Signal Quality In 5G Private Network Base Stations

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Optimierung der Signalqualität in 5G-Basisstationen für private Netzwerke

Unternehmen können die Vorteile privater 5G-Netzwerke mit Unterstützung der Standards des Third Generation Partnership Project (3GPP), Release 16 und weiteren nutzen. Um eine umfassende Abdeckung des privaten 5G New Radio (NR)-Netzwerks zu gewährleisten, sollten 5G NR-Messanwendungen auf einem Signalanalysator Sendertests messen und interpretieren können. Zu den wichtigsten Tests gehören Ausgangsleistung, Ausgangsleistungsdynamik, Sende-Ein/Aus-Leistung, Sendesignalqualität, unerwünschte Emissionen und Senderintermodulation. Daher ist es wichtig, Testgeräte auszuwählen, die eine robuste Leistung bieten und sicherstellen, dass die Basisstationssender im Netzwerk den Standards entsprechen. Um die tatsächliche Leistung von Millimeterwellenprodukten (mmWave) zu charakterisieren und zu testen, müssen Entwickler und Hersteller Testherausforderungen bewältigen, die die Signalqualität anfälliger für Beeinträchtigungen machen. Die Messung des Fehlervektorbetrags (EVM) kann aussagekräftige Einblicke in die Leistung eines digitalen Basisstationssenders liefern und ist eine der wichtigsten Messgrößen zur Beurteilung der Qualität des übertragenen Signals. Dies white paper wird die EVM-Messung als Schlüsselkomponente der Sendesignalqualität in privaten 5G-Netzwerkbasisstationen, die Testherausforderungen, die mmWave mit sich bringt, und die Keysight-Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen erörtern.

Abgespielte 20 von 3486 Mehr laden