Laden...

Angezeigt: 20 von 2333

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
Measurement Tips with Smart Bench Essentials Test Instruments Bootcamp

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Messtipps mit dem Smart Bench Essentials Test Instruments Bootcamp

Entdecken Sie Präzision auf Profi-Niveau mit Smart Bench Essentials Plus. Dieses Bootcamp erweitert Ihren Testaufbau um fortschrittliche, integrierte Instrumente, die Genauigkeit, Stabilität und Geschwindigkeit bieten. Die Suite umfasst ein 6,5-stelliges Dual-Display-Digitalmultimeter mit Truevolt-Technologie, einen 100-MHz-Signalgenerator mit Trueform-Architektur, ein 400-W-Vierkanal-Gleichstromnetzteil und ein 14-Bit-Oszilloskop mit kundenspezifischem ASIC. Alle Instrumente erfüllen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards ISO/IEC 17025 und IEC 61010. Optimieren Sie Ihre Testabläufe mit der grafischen Benutzeroberfläche von Keysight für nahtlose Steuerung, Automatisierung und Datenvisualisierung. Erhalten Sie tiefere Einblicke durch synchronisierte Trigger, SCPI-Programmierbarkeit und intuitive Benutzeroberflächen, die die Einrichtungszeit minimieren. Smart Bench Essentials Plus bietet die Zuverlässigkeit und Präzision, die Sie für eine beschleunigte Entwicklung und die Sicherstellung der Designintegrität benötigen. Lernen Sie: • Die Testgenauigkeit und Datenintegrität mithilfe von Truevolt- und Trueform-Technologien zu optimieren. • Wichtige elektronische Bauteile hinsichtlich Konformität und Sicherheit zu analysieren und zu charakterisieren. Automatisieren, synchronisieren und steuern Sie Multi-Instrument-Setups mithilfe der Programmierwerkzeuge und fortschrittlichen I/O-Trigger von Keysight. Dieses Bootcamp ist ideal für Elektronik- und Validierungsingenieure sowie alle, die ein tieferes Verständnis professioneller Tischtestgeräte erlangen und deren Nutzen im modernen Labor maximieren möchten.

Abgespielte 20 von 2333 Mehr laden