Laden...

Angezeigt: 20 von 757

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
The Essential Signal Generator Guide Building a solid foundation in RF — Part 2

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Der Essential Leitfaden für Signalgeneratoren: Eine solide Grundlage in der Hochfrequenztechnik schaffen – Teil 2

Die Navigation durch die zahlreichen Spezifikationen und Funktionen von Signalgeneratoren kann eine Herausforderung sein. Dies white paper Die Serie hilft, indem sie verschiedene Modulationsschemata, die Bedeutung der spektralen Reinheit und die Auswirkungen von Verzerrungen erklärt. Darüber hinaus wird untersucht, wie Anwendungssoftware die Produktivität steigern kann. Signalgeneratoren sind unverzichtbar, um die Kundenanforderungen nach robusten und zuverlässigen drahtlosen Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu erfüllen, die für den Geschäftserfolg entscheidend sind. Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, ist die Auswahl des richtigen Signalgenerators von entscheidender Bedeutung. Komplexe Modulationsschemata, die zur Erhöhung der spektralen Effizienz und zum Erreichen höherer Datenraten erforderlich sind, sind auf genaue und stabile Signalgeneratoren angewiesen. Signalgeneratoren können entweder digital (Vektor) oder analog sein. Vektorsignalgeneratoren erzeugen komplexe, digital modulierte Signale, während analoge Signalgeneratoren Dauerstrichsignale mit einfacher Modulation erzeugen. Die Wahl hängt von der spezifischen Anwendung und den Testanforderungen ab. Das Erzeugen eines HF-Signals erfordert einen messtechnisch hochwertigen Signalgenerator mit ausgezeichneten Verzerrungs- und Störcharakteristika, um eine hohe spektrale Reinheit zu gewährleisten. Die Frequenzgenauigkeit eines Signalgenerators hängt von der Stabilität des Referenzoszillators und der Zeit seit der letzten Kalibrierung ab. Insgesamt sind Signalgeneratoren für die Evaluierung von Anwendungen, die auf Funkfrequenzen basieren, wie GNSS, 5G, Avionik und Radar, unverzichtbar und gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Leistung.

The Essential Signal Generator Guide Building a Solid Foundation in RF – Part 1

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Der Essential Leitfaden für Signalgeneratoren: Eine solide Grundlage in der Hochfrequenztechnik schaffen – Teil 1

Die Wahl des richtigen Signalgenerators ist entscheidend, um zuverlässige Testergebnisse zu erhalten und die Markteinführung zu beschleunigen. In diesem Papier werden die grundlegenden Funktionen, Typen und wichtigsten Spezifikationen von Signalgeneratoren im Detail behandelt. Signalgeneratoren sind für Ingenieure, die an Unterhaltungselektronik, drahtloser Kommunikation oder Radargeräten arbeiten, von entscheidender Bedeutung, um Unsicherheiten in den Testergebnissen zu beseitigen. Sie liefern präzise und stabile Testsignale, die für die Charakterisierung von Geräten erforderlich sind, selbst in Umgebungen mit begrenzter Bandbreite und starken Störungen. Signalgeneratoren ermöglichen die Anwendung von Beeinträchtigungen und helfen dabei, Designs innerhalb und jenseits ihrer Grenzen zu testen, um Zuverlässigkeit und Robustheit zu gewährleisten. RF-Signalgeneratoren, einschließlich analoger und vektorieller Typen, erzeugen die für den Test von RF-Anwendungen erforderlichen Wellenformen. Ingenieure verwenden sie, um wiederholte oder nicht wiederholte Wellenformen für die Entwicklung, Prüfung und Herstellung von Systemen und Komponenten zu erzeugen. Signalgeneratoren simulieren reale Signale und ermöglichen so eine umfassende Bewertung der Leistung und des Verhaltens von elektronischen Systemen.

Abgespielte 20 von 757 Mehr laden