這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PCI Express® 協定解決方案
整合式 PCIe 5.0 和 6.0 測試配置,可增強信號完整性且提供空前的易用性
是德科技 PCIe 專家提供值得信賴的解決方案
許多需要進行高速資料傳輸(例如影片或圖像)的系統,
早已廣泛部署 PCI Express® 技術。
是德科技的 PCIe 協定解決方案提供完整的 PCIe 5.0 和 6.0 測試路徑,還可搭配 PCIe 協定分析儀、PCIe 協定練習器,為 PCIe 和 Compute Express Link(CXL)技術設計提供自動化測試。 整合式設計可提升信號完整性,進而提供便利的通用性。
全新的
P5570A 和 P5573A PCIe 6.0 協定分析儀和練習卡採用整合式設計,可提供值得信賴的穩固測試平台,讓您立即就能開始測試,不必擔心布線不可靠的問題。
有了是德科技協定解決方案,不論現在或未來,您都可更快、更有信心地對 PCIe 設計進行測試。
- 提供進行 PCIe 設計所需的資料鏈路/傳輸層分析
- 支援所有 PCIe 速度:2.5 GT/s、5.0 GT/s、8 GT/s、16 GT/s、32 GT/s 和 64 GT/s
- 可在驗證 PCIe 和 CXL 技術設計時,模擬 PCIe 根聯合體(root complex)和端點設備
- 輕巧型的外觀設計,提供出色的信號完整性
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
Keysight PCIe 6.0 Protocol Analyzer redefines protocol debugging and validation through a new innovative CEM card form factor, bringing vast improvement in signal integrity and equalization with instant link-up to systems as well as devices under test.
Keysight P5573A PCIe 6.0 協定練習器可靈活地為待測裝置提供真實的流量,還可模擬複雜的主機系統。
在驗證 PCIe 設計時,Keysight PCIe 5.0 協定訓練器可靈活地模擬為根聯合體(root complex),也可當作端點設備。
Keysight P5552A PCIe 5.0 協定分析儀採用全新的外觀設計,可輕鬆部署在實驗室工作台環境中,以絕佳的信號完整性,對 PCIe 系統進行深度協定分析。 查看從實體層到事務層的所有資料,輕鬆定位協定錯誤或驗證裝置運作。
The Keysight P5563B PCIe 6.0 Protocol Test Backplane provides a convenient means for testing PCIe 6.0 add-in cards with a self-contained portable and powered passive backplane. The P5563B provides power required for all combination of exerciser and analyzer with device under test.
下一頁
擴充協定分析儀與練習器功能
保障您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助