這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀
-
-
-
B1505A 功率元件分析儀
-
購買功率元件分析儀主機即享超值優惠
即日起,凡購買功率元件分析儀/曲線追蹤儀主機,可享 30% 優惠折扣,讓您能加速進行 WBG 功率元件研究。
產品特性
同時具備曲線追蹤儀的簡易特性,以及元件分析儀的強大功能
Keysight B1505A 功率元件分析儀為單機解決方案,可分析從 sub-pA 到 10 kV / 1,500 A 的高功率元件。 B1505A 同時提供傳統曲線追蹤儀的旋鈕掃描控制功能,以及現代化的圖形操作介面。 此模組化系統提供 10 槽式功率元件分析儀和各種插入式模組,讓您能依照您的需求進行靈活配置,以因應最嚴苛的量測挑戰。
除了這些令人印象深刻的量測功能外,直覺式 EasyEXPERT 軟體環境讓資料分析變得易如反掌。 您也可以輕易將資料匯出到 PC 作業環境,並使用所擷取的資料製作簡報與報告。
B1505A 支援 N1259A 和 N1265A 這兩種標準化測試夾具解決方案,兩者分別提供不同的電壓與電流範圍。 它們可使用各種不同類型的插座。 B1505A 還支援晶圓上功率元件測試,因此不需要預先封裝元件就可進行量測。 在實驗室測試元件時,這項功能可大幅縮短週轉時間(TAT)。
- 配備直覺的 15 吋觸控螢幕介面,無需使用外部電腦即可分析資料
- 多合一元件特性分析儀,支援 IV、CV、脈衝/動態 IV 等各種量測
- 可擷取傳統測試儀器無法準確捕捉到的超快速暫態現象
- 無需重新接線即可切換執行 CV 和 IV 量測
- 可在各種操作條件下提高量測效率
- 可檢測 1 kHz 至 5 MHz 頻率範圍內的多頻率交流電容量測
- 自動儲存設定資訊和量測結果
- 使用基於 Windows® 的 EasyEXPERT group+ 軟體,可大幅簡化資料管理和分析
透過 3 個步驟進行元件特性分析
您可任意在 B1500A 功率元件分析儀或 PC 上使用隨附的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體。 EasyEXPERT group+ 包含 300 多種現成可用的應用測試項目,讓您能透過 3 個簡單步驟進行量測:
第 1 步:從內建的程式庫中選擇所需進行的量測
第 2 步:修改量測參數並儲存客製的自訂設定
第 3 步:按下量測按鈕,結果將以圖形方式顯示
主要規格
最大輸出
1,500 A/10 kV
最大 SMU 通道數
10
連接器類型
三軸主動式保護
最小量測解析度
10 fA/0.5 µV
連接介面
GPIB、USB、LAN、VGA
想查看更多規格嗎?
擴充儀器功能
功率元件分析儀/曲線追蹤儀精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助