何をお探しですか?
B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサー
-
-
-
B1505A (Agilent) パワー・デバイス・アナライザ
-
パワー・デバイス・アナライザ・メインフレームが今ならお買い得
WBGパワーデバイスの研究および調査を加速するパワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサーメインフレームが30 %割引になります。
ハイライト
カーブトレーサーのシンプルさとデバイス・アナライザのパワーの組み合わせ
キーサイトのB1505Aパワー・デバイス・アナライザは、サブpAから最高10 kV/1500 Aまでのハイパワーデバイスの特性評価のためのワンボックスソリューションを提供します。 B1505Aは、最新のGUIで従来のカーブトレーサーのノブによる掃引制御を提供します。 10スロットのパワー・デバイス・アナライザや各種プラグインモジュールにより、最も困難な測定ニーズに対応するモジュラーシステムを構成することができます。
このような優れた測定機能に加えて、使いやすいEasyEXPERTソフトウェア環境を備えているので、データの解析も簡単です。 また、データをお使いのPCに簡単にエクスポートし、プレゼンテーション資料やレポートに使用することができます。
B1505Aは、電圧/電流範囲が異なる2つの標準テストフィクスチャ(N1259AおよびN1265A)をサポートしています。 どちらのフィクスチャも、さまざまなソケットタイプに対応しています。 B1505Aは、パワーデバイスのオンウェーハテストにも対応しているので、最初にデバイスをパッケージ化する必要はありません。 これにより、デバイス開発時のTAT(ターン・アラウンド・タイム)を大幅に短縮します。
- 使いやすい15インチのタッチスクリーンのインタフェースを使用して、外部PCなしでデータを解析
- IV、CV、パルス/ダイナミック IVなどをサポートするオールインワンのデバイス特性アナライザ
- 他の従来のテスト機器では可能でなかった超高速のトランジェント現象をキャプチャ
- 配線の変更をせずにCV測定とIV測定のスイッチングが可能
- 広範な動作条件にわたる測定の効率を改善
- 1 kHz〜5 MHzの範囲のマルチ周波数ACキャパシタンス測定を検出
- セットアップ情報と測定結果を自動的に保存
- Windows®ベースのEasyEXPERT group+ソフトウェアによるデータ管理とデータ解析の簡素化
3ステップでのデバイスの特性評価
付属のEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアをB1500Aパワー・デバイス・アナライザまたはPCでご使用ください。 EasyEXPERT グループ +には、すぐに使用できる300を超えるアプリケーションテストが含まれており、これにより次の3つの簡単なステップで測定を行うことができます:
ステップ1:内蔵ライブラリの1つから測定値を選択
ステップ2:測定パラメータを変更し、カスタマイズをお気に入りに保存
ステップ3:測定ボタンを押すと、結果がグラフィカルに表示
Key Specifications
Max Output
1500 A/10 kV
Max SMU Channels
10
Connector Type
Active guard triaxial
Min Measure Resolution
10 fA/0.5 μV
Connectivity
GPIB, USB, LAN, VGA
その他の詳細仕様もご覧ください。
機能拡張
パワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサーの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。