검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N7781C 편광 분석기
키사이트 N7781C는 광 신호의 편광성을 분석하는 소형 고속 분석기입니다. 여기에는 프왕카레구(스토크스 파라미터)에 대한 편광 상태(SOP)의 표현이 포함됩니다.
주요 특징
- 초당 최대 100만 개의 샘플에 달하는 고속 작동
- 1240~1650nm의 작동 파장 범위
- 편극 상태(SOP) 측정 불확도 1.5°(통상)
- 안정적, 움직이는 광학 부품 없음
키사이트 N7781C는 광 신호의 편극 속성을 분석하기 위한 종합적 기능을 제공하는 소형 고속 편극 분석기입니다. 여기에는 푸앵카레구(스토크스 파라미터)에 대한 편극 상태(SOP)의 표현이 포함됩니다. 내장 알고리즘과 내장 교정 데이터 덕분에 넓은 파장 범위에서 매우 정확히 작동합니다.
이 장치는 초당 샘플 100만 개를 실시간 측정할 수 있기 때문에 분산 및 변동 신호를 분석하고, 편극 정보의 실시간 피드백이 필요한 제어 분야(예: 자동 제조 테스트 시스템의 디지털 제어 루프)에 매우 적합합니다.
내장 사용자 인터페이스에서는 수집한 측정 데이터를 종합적으로 분석하고 N7781C의 이전 모델인 N7781B에 필요했던 Polarization Navigator 소프트웨어를 대체할 수 있습니다. 프로그래밍에서는 새로운 SCPI 명령 세트를 사용하고 장치는 VISA 리소스로 지정됩니다. 이 장치는 LAN 및 USB 인터페이스가 포함된 1랙 유닛 높이의 소형 폼팩터로 제공됩니다.
주요 사양
어플리케이션
N/A
DOP Meas. Uncertainty
± 2.%; ± 1.5% typical
Input Power Range
-50 dBm to +7 dBm
SOP Meas. Uncertainty
1.5° typical
Wavelength Range
1240 nm to 1650 nm
어플리케이션
DOP Meas. Uncertainty
Input Power Range
SOP Meas. Uncertainty
Wavelength Range
N/A
± 2.%; ± 1.5% typical
-50 dBm to +7 dBm
1.5° typical
1240 nm to 1650 nm
더 보기
어플리케이션:
N/A
DOP Meas. Uncertainty:
± 2.%; ± 1.5% typical
Input Power Range:
-50 dBm to +7 dBm
SOP Meas. Uncertainty:
1.5° typical
Wavelength Range:
1240 nm to 1650 nm
N7781C에 관심이 있으십니까?
편광 분석기의 역량 확대
관련 제품
Featured Resources for N7781C 편광 분석기
다른 도움이 필요하십니까?