검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E1736A USB 센서 허브
작고 가벼운 키사이트의 E1736A USB 센서 허브를 사용하면 최대 4개의 센서를 PC에 연결할 수 있습니다.
주요 특징
- 측정 범위
• 재료 온도: 0 - 55 °C(32 – 131 °F)
• 기온: 0 - 40 °C(32 – 104 °F)
• 기압: 70 – 110 kPa(10.2 – 16.0 psia)
• 기습: 10 – 90% - 일반 분해능
• 재료 온도: 0.004 °C(0.007 °F)
• 기온: 0.004 °C(0.007 °F)
• 기압: 5 Pa(0.001 psi)
• 기습: 1% - 새로 고침 빈도: 4초
- 작은 크기와 가벼운 무게
• 크기: 102 x 63 x 24 mm(4.02 x 2.48 x 0.95 in)
• 무게: 200 g(0.44 lb)
작고 가벼운 키사이트 E1736A USB 센서 허브를 사용하면 최대 4개의 센서를 PC에 연결할 수 있습니다. 교체 가능한 5m, 10m, 15m, 25m 길이의 케이블로 센서를 센서 허브에 연결합니다. 간편한 스냅인 방식으로 연결됩니다.
E1736A에 관심이 있으십니까?
USB 센서 허브의 역량 확대
특집 리소스: E1736A USB 센서 허브
다른 도움이 필요하십니까?