필요에 맞게 오실로스코프 조정

키사이트는 업계에서 가장 광범위한 컴플라이언스, 디버깅 및 어플리케이션별 오실로스코프 소프트웨어를 제공합니다. 이러한 소프트웨어는 오실로스코프와 함께 매끄럽게 작동해 최상의 설계를 쉽고 빠르게 혁신하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 자동화된 소프트웨어 테스트로 더 빠르게 설계를 생성, 테스트, 검증하고 50개가 넘는 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 패키지로 항상 최신 표준을 준수할 수 있습니다. 지금 시작해서 온라인으로 소프트웨어를 구매하거나 30일 무료 체험판을 다운로드하십시오.

  • 원격 제어, 데이터 로깅 및 자동화된 테스트를 지원하는 키사이트 PathWave BenchVue 오실로스코프 소프트웨어 사용
  • 자동차와 항공우주 및 방위 산업, 임베디드 분석, RF 등을 위한 프로토콜 디코딩 및 트리거링 소프트웨어 활용
  • 전력 무결성, 신호 무결성, 지터, 수직 노이즈 분석 등을 위한 측정 분석 소프트웨어 활용
  • USB, DDR, MIPI, PCIe, HDMI, CAN, LIN, FlexRay, I²C/SPI, 이더넷, MIL-STD, ARINC 429, NFC, SATA, SAS, XAUI, Thunderbolt 등 성능 검증과 특성화를 위한 50개가 넘는 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 패키지 지원

Infiniium 측정 및 분석 소프트웨어

Infiniium 분석 소프트웨어를 포함한 UXR-시리즈, MXR-시리즈 또는 EXR-시리즈 오실로스코프의 측정 역량 확대

회로 보드 트레이스의 설계

고급 신호 무결성 분석

D9110ASIA/D9120ASIA 이퀄라이제이션, InfiniiSim, 크로스톡 패키지는 고속 디지털 어플리케이션에 심층적 신호 무결성 분석을 지원합니다

겹쳐 있는 파동 아이콘

지터, 수직 및 위상 노이즈 분석

D9120JITA/D9110JITA 소프트웨어는 전압 및 시간 도메인에서 디지털 인터페이스의 고급 통계 분석을 제공합니다

스코프 십자선 아이콘

InfiniiScan Event Identification

D9110SCNA/D9120SCNA InfiniiScan 소프트웨어는 오실로스코프를 사용하여 하드웨어 트리거링으로 찾을 수 없는 신호 무결성 문제를 식별할 수 있도록 지원합니다

2개의 가우시안 곡선 아이콘

펄스 진폭 변조 분석

D9110PAMA/D9120PAMA 소프트웨어는 오늘날의 고속 펄스 진폭 변조(PAM-N) 데이터 신호를 분석할 수 있는 기능을 제공합니다

온도 플러그 아이콘

디임베딩

D9110DMBA 소프트웨어는 케이블, 프로브, 픽스처, S-파라미터를 특성화하여 결과에서 이들의 영향을 제거하고 측정 정확도를 개선합니다

전력 무결성 측정 아이콘

전력 무결성 분석

D9110POWA는 사용자가 교류 또는 디지털 신호 및 DC 공급이 서로 미치는 영향을 분석하여 전력 공급을 정제합니다.


Advanced Signal Integrity Analysis Software Tour

Jitter, Vertical, and Phase Noise Analysis Software Tour

Infiniium 자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어

고속 디지털 트랜스시버는 최신 표준을 준수하는지 확인하기 위한 검증이 필요합니다. Infiniium 오실로스코프와 키사이트의 테스트 자동화 소프트웨어를 함께 사용하여 디버깅과 검증 속도를 높이십시오.


Try PCIe Transmitter Test Software Tour

Infiniium 프로토콜 디코드 및 트리거 소프트웨어

자동 프로토콜 설정 및 직관적 분석 소프트웨어로 시간을 절약하십시오. 프로토콜별 이벤트(예: 오류, 메시지 파라미터, 페이로드 값)에 트리거를 구성하여 무한 디버깅을 방지하십시오.

PathWave BenchVue 오실로스코프 소프트웨어

오실로스코프를 직관적으로 제어하고 화면 이미지를 캡처하며 보다 효율적인 분석을 위해 데이터 측정값을 기록합니다.

  • 클라우드를 통해 오실로스코프 연결 및 제어가 가능합니다.
  • 문서화 및 추가 분석을 위해 단 세 번의 클릭으로 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등의 인기 도구로 결과를 내보낼 수 있습니다.
  • 여러 유형의 계측기 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
  • 최소한의 계측기 지식으로 자동 테스트 시퀀스를 빠르게 생성할 수 있습니다.
  • 새로운 계측기를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이선스를 받을 수 있습니다.

PathWave 벡터 신호 분석

키사이트의 89600 VSA 소프트웨어는 독자적 신호 분석과 더불어 5G, IoT, WiFi, 레이더, 위성 등을 포함한 75가지 이상의 신호 표준과 변조 유형을 지원합니다.

신호를 동시에 확인할 수 있는 멀티뷰로 측정값 표시를 맞춤화해 신호 복잡성을 최소화합니다. Infiniium 오실로스코프에 사용할 수 있습니다.

특집 리소스: 오실로스코프 소프트웨어

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.

MIPI® 서비스 마크와 로고 마크는 MIPI Alliance, Inc.의 소유이며 Keysight Technologies는 허가를 받아 해당 마크를 사용하고 있습니다. 다른 서비스 마크와 상표 이름은 해당 소유자의 자산입니다. 

USB4®, USB Type-C®, USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

다른 도움이 필요하십니까?