- 모든 Infiniium 트리거/디코드 패키지를 하나로 결합한 이 패키지를 사용하여 저속 직렬 디버깅을 더 빠르고 더 간단하게 처리
- 자동 설정 기능으로 30초 이내에 특정 프로토콜 디코딩을 표시하도록 스코프 설정
- 다양한 통합 프로토콜 레벨 트리거 활용(전체 목록은 데이터시트 참조)
- 프로토콜 수준에서 패킷을 볼 수 있어 시간 절약 및 오류 제거
- 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 시리얼 프로토콜 문제를 신속하게 해결
이 전체 번들은 D9110LSSP, D9110AUTP, D9120AUTP, D9110EMBP, D9110MILP, D9110MPLP, D9110MCDP, D9110MPMP, D9110USBP, D9110PCIP, D9110EKRP 등 이용 가능한 모든 Infiniium 디코드/트리거 패키지를 포함합니다. Infiniium 90000 시리즈, V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR-시리즈에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 Infiniium 실시간 오실로스코프 모델의 경우 D9111BDLP를 확인하십시오.