这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
汽车测试工程师面临的挑战
Keysight TS-5000 系列汽车电子功能测试系统可以帮助汽车电子制造商加速部署测试系统,从而更快将产品推向市场。 它采用了通用的体系结构和核心仪器,使制造商能够更灵活地应对汽车电子行业的飞速发展。
为保障驾驶员的安全和健康,创造更舒适、便利的驾驶体验,当今的汽车上集成的电子元器件越来越多。 电子器件也变得越来越复杂,这就要求最终测试系统的功能必须更加强大。 然而,消费者都希望他们购买的新车功能更丰富,而价格更低。 因此,生产线上的每一台制造设备都必须在资本成本、固定成本、吞吐量、上市速度、开发成本和周期、部署成本和支持成本之间找到平衡,以便降低测试成本,确保制造商实现盈利。 此外,制造商必须采购能够灵活扩展的模块化测试系统,以便根据需要快速调整用途,从而提高使用率,并最终提高资本回报率(ROIC)。
是德科技汽车电子测试系统是一套经济高效、稳健可靠、拥有成本超低的测试系统。 除此之外,开放式体系结构 Test Exec SL 让您能够灵活地执行各种操作。
如需详细了解这个测试系统和应用软件,请访问技术支持页面,浏览免费的技术手册和应用指南。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
关于汽车电子功能测试系统的特色资源
需要帮助或遇到问题?