허용한계 측정을 위해 디지털 정확도로 교정된 지터 주입(injection)
지터 주입(injection) 용 Signal Studio는 주기적 지터 및/또는 임의 지터를 정확하게 생성하는 소프트웨어입니다. E8267C PSG 벡터 신호 발생기와 사용하는 경우 이 두 지터 하위 요소를 250Kb/s ~ 20Gb/s의 클럭 속도로 이용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 E8267C PSG의 복잡한 고급 IQ 변조 기능을 활용하여 디지털 재현성으로 교정된 부가 지터를 제공합니다. 이 고급 I/Q 변조 기술은 신호 발생기의 전체 주파수 범위에 걸쳐 80MHz의 순간 대역폭을 사용합니다.
일반적 어플리케이션
고속 디지털 전송 시스템과 디지털 I/O 버스에서는 데이터 파형에서 복구되거나 추출된 클럭 신호를 사용하여 데이터를 수신 또는 재생성해야 하는 경우가 있습니다. 보통 지터로 알려진 데이터 속도에서의 변화는 클럭 복구와 데이터 재생성 프로세스를 복잡하게 만듭니다. 지터가 있는 상황에서 고성능을 보장하기 위해 구성요소와 시스템은 일반적으로 엄격한 지터 성능 기준을 준수해야 합니다. CEI, XFP, XFI, UXPi, Fiber Channel, Gigabit Ethernet, PCI Express 및 Serial ATA와 같은 새롭게 부상하는 표준을 다루는 설계 및 테스트 엔지니어에게 지터 주입용 Signal Studio 소프트웨어와 E8267C는 재현성과 정확도가 가장 뛰어난 지터 소스임이 입증되었습니다.
업그레이드 방법
현재 E8267C PSG를 가지고 계신 경우 E8267CK-SP1을 주문하여 지터 주입(injection)용 Signal Studio를 포함하도록 업그레이드할 수 있습니다.
- 사전 정의된 지터 유형 - ITU-T G.8251-OC-48, OC-192 및 OC-768
- 주기적 지터 유형 - 사인, 사각, 삼각, 톱니, 지수 및 사용자 정의
- 사용자 정의 지터 속도 및 편차 - 0.15 UI peak to peak에서 최대 20MHz
- 임의 지터 설정 - 1 x 10-6의 임의 수준까지 표준 편차와 노이즈 속도를 사용자 정의
- 임의 지터와 주기적 지터 결합 - 복합 클럭 신호를 생성
- 1x 10-12 수준의 임의 지터- 두 소스를 혼합하여 이 사양을 얻음(자세한 내용은 키사이트로 문의)
- 파형 파일 저장 - 자동화 테스트를 위해 파형 파일을 PC에 저장
- 10BaseT LAN 및 GPIB 연결