这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
兼容 Microsoft® Windows®11
更快的性能:
- 多线程
- 多核编程
更容易使用:
- 提供了更多适用于最新是德科技仪器的示例程序
- USB 模块化 DAQ vTools*
- 一般 vTools*
- SCPI 命令自动完成
- 条件断点
- 断点窗口
- 专用的用户功能
支持最新业界标准:
- 综合的 LXI 支持
- 综合的数据库支持
Microsoft® 和 Windows® 是微软公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
*免费下载 vTools
Keysight VEE Pro 9.33 将取代 VEE Pro 9.3。这个易于使用的图形语言环境可协助您快速进行测量和分析。 Keysight VEE 不仅容易扩展,非常灵活,而且兼容最新的业界标准,可与是德科技和其他制造商提供的软硬件协同工作。
Keysight VEE Pro 9.33 现在还提供了适用于最新是德科技仪器的示例程序。 此外,在 VEE Pro 9.2 中开发的程序也可以在 VEE Pro 9.33 中使用。 VEE Pro 9.0、VEE Pro 9.2、VEE Pro 9.3 和 VEE Pro 9.32 的用户可以将他们的 VEE 软件免费升级到 VEE Pro 9.33。
点击此处,下载 VEE Pro 9.33 软件。
注:下面列出的所有产品都是 W4000D 产品型号下的选件。
部件编号 | 产品描述 | 备注 |
---|---|---|
W4000D-1TP | Keysight VEE Pro 9.33 软件 | 仅通过在线下载提供。 |
W4000D-2TP | Keysight VEE Pro 9.33 学生版软件 | 仅通过在线下载提供。 |
W4000D-3TP | Keysight VEE Pro 教育版 9.33 (仅适用于教育行业的客户) |
包括 Keysight VEE Pro 9.33 的 10 个许可证。 仅通过在线下载提供。 |
零件编号 | 升级许可证 | 备注 |
W4000D-5TP | 从 Keysight VEE Pro 8.5 升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
W4000D-6TP | 从 Keysight VEE Pro 8.0 升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
W4000D-7TP | 从 Keysight VEE Pro 7.5 及更低版本升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
W4000D-8TP | 从 Keysight VEE Express 升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
零件编号 | 其他选件 | 备注 |
W4000D-4TP | Keysight VEE Education 9.33 的 10 个许可证选件 | 包括软件授权证书,可以为 VEE 教育版 9.33(W4000D-3TP)添加 10 个许可证 |
VEE 9.33 不提供 Express 版本。
现有的 VEE 教育版用户无法将以前的 VEE 教育版(8.5 及更低版本)升级到新的 VEE 教育版 9.33,必须直接购买 VEE 教育版 9.33。
免费试用
Keysight VEE Pro 软件
当前和以前的软件版本包括热修补程序/软件补丁、30 天免费试用版、支持文档、操作系统以及先决条件信息。想要深入了解 W4000D?
扩展 VEE Pro 9.33 的功能
关于 W4000D VEE Pro 9.33 的特色资源
需要帮助或遇到问题?