Official Used
Equipment Store
保护您的仪器- 将 KeysightCare 服务和全新校准服务添加到您的报价中
需要帮助?
ID: U08-2536539

Keysight E8257D-520

250 kHz to 20 GHz

ID: U08-2536539
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 11
产品实拍图
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used E8257D-520 - Actual Instrument - Image 11

Keysight E8257D-520

250 kHz to 20 GHz

全面校准+校准报告
90天保修
提供 KeysightCare 服务
仅包含图片中显示的配件, 无电源线
可以根据要求提供其他软件选项

节省 45%

CNY 252,083.70

原价 CNY 458,334.00

税前价格
设置价格提醒
收藏
仅用于专业和工业用途
免费送货。 从马来西亚发货1周内运送到中国
索取报价
您所在地区目前不支持在线购买。 请点击索取报价完成采购流程。

是德科技原厂二手仪器

Keysight  E8257D-520 CNY 252,083.70

CNY 252,083.70 节省 45%

索取报价


520Frequency range from 250 kHz to 20 GHz Installed

您可以通过索取报价的方式咨询该仪器是否可以定制

安心体验,基于是德科技的专业保障:KeysightCare Assured 服务+ 原厂校准服务

Fresh Calibration*
交付周期延长约4周
CNY 12,281.00
KeysightCare Assured - 1 year
包括是德科技延长保修
CNY 28,524.00
KeysightCare Assured - 2 years
包括是德科技延长保修
CNY 57,048.00
KeysightCare Assured - 3 years
包括是德科技延长保修
CNY 85,572.00
KeysightCare Assured - 5 years
包括是德科技延长保修
CNY 142,620.00

*若仪器尚未校准(详见商品详情),需先完成校准方可购买 KeysightCare 计划。


E8257D PSG Analog Signal Generator

The Keysight E8257D is a fully-synthesized signal generator with high output power, low phase noise, and modulation capability. Specifications apply over a 0 to 55 °C range, unless otherwise stated, and apply after a 45 minute warm-up time. Supplemental characteristics, denoted as typical, nominal, or measured, provide additional (non-warranted) information at 25 °C, which may be useful in the application of the product.

  • Take on your toughest test requirements with metrology-grade frequency and level accuracy, excellent distortion, and spurious characteristics
  • Test high-power devices and overcome test system losses with options capable of generating up to 1 W (+30 dBm) of output power
  • Get extremely low phase noise: -91 dBc/Hz at 100 Hz offset and -126 dBc/Hz at 10 kHz offset (10 GHz), to address Doppler radar, ADC and receiver-blocking tests
  • Characterize devices and circuits by adding AM, FM, PM & pulse modulation to your signal


仅包含图片中显示的配件。

其他未列出的配件可以单独购买,请在索取报价的留言栏中注明您感兴趣的其他配件或支持服务。

如需单独订购配件或购买仪器后订购配件,请联系您当地的是德科技办事处或合作伙伴。或在此处查看我们的在线商店,确认是否在您的国家/地区有出售。

准备好开箱了吗?

您将得到

  • Keysight E8257D-520 Signal Generators
  • 仅包括图片中显示的配件
  • 校准证书(仅包括图片中显示的证书)

您可以添加

  • KeysightCare Assured
  • 全新校准
  • 校准方案

您还不确定想购买哪款产品?

如有任何其他问题,欢迎随时提问。我们将竭诚为您服务

联系我们

相似产品

当前仪器

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

其他产品

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。

定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

Make the Most of Your Equipment

查看全部 Make the Most of Your Equipment

为什么直接从
是德科技购买产品

二手仪器,一等品质

安心保障

原厂保修
最长可达5年
  • 全球覆盖
  • 可控的费用支出
了解详情关于原厂保修
最长可达5年

业界先锋

80 多年来
为创新者赋能
  • 行业佼佼者的选择
  • 30,000+客户信赖
了解详情关于80 多年来
为创新者赋能

近乎全新

最新固件
与精确校准
  • 101项检查清单
  • 最新固件和软件
了解详情关于最新固件
与精确校准

一等品质

包含 KeysightCare
全方位服务
  • 优先响应
  • 可选择校准计划
了解详情关于包含 KeysightCare
全方位服务

支持定制

硬件灵活配置
软件随时升级
  • 满足您的测试需求
  • 可添加硬件/软件选项
了解详情关于硬件灵活配置
软件随时升级

贴心支持

专注于个性化服务
的本地团队
  • 服务覆盖100+国家和地区
  • 可选择语言实时沟通
了解详情关于专注于个性化服务
的本地团队

额外优惠

原厂品质
优惠可达90%
  • +5% 线上优惠
  • +15% 教育优惠
  • 定期优惠

现货供应

海量库存
  • 可满足大批量采购需求
  • 全球范围快速响应
了解详情关于海量库存

常见问题

什么是信号?

信号发生器测试电子仪器时会发出信号,信号可以是基本正弦波、脉冲或调制信号。产生的信号用于测试、故障排除和设计电子仪器。

信号发生器是什么,有什么用?

信号发生器是一种电子测试仪器,可以产生不同形状和振幅的重复或非重复电波。信号发生器能够清晰、简洁、直接地反馈一个仪器性能。信号发生器能用于许多不同的领域,但在电子和无线电通信领域最为重要。工程师会使用信号发生器来测试他们自己的电子仪器,以及设计新仪器。

例如,信号发生器常连接在示波器上,生成可用于测试电信号的正弦波(平滑曲线)。单击此处了解更多有关示波器的信息。

其他类型的信号发生器有:

  • 任意波形发生器
  • 音频信号发生器
  • 函数发生器
  • 脉冲发生器
  • 射频信号发生器
  • 矢量信号发生器

不同类型的发生器发出不同种类的信号。例如,有些可以发出射频和音频信号,有些可以生成波形或只是脉冲信号。

想要查看是德科技的信号发生器的全部产品列表,请单击此处访问我们的产品列表页面

我为什么选择是德科技的信号发生器?

不管是进行什么测试,是德科技的信号发生器都可以凭其优秀的准确性,性能和洞察力让您的测试系统变得更加完美,帮助优化您的设计或维修流程。无论是在数字射频处理、卫星通信、雷达传感和跟踪、无线通信还是无线和移动测试仪器领域,我们的仪器都以其优秀的质量闻名于行业内。

为了您能找到最符合需求的信号种类。我们有各种类型、各种频段的信号发生器供您选择。产品种类虽多,但不管是哪一款产品的性能都同样优秀,并且便于操作,哪怕是第一次使用,也可以很快上手。

什么情况会需要用到矢量信号发生器?

矢量信号发生器能够发出一种具有复杂调制格式的射频信号。当无线电信号调制时,矢量信号发生器能够改变载波的振幅或频率。

矢量信号发生器用于测试不同的现代数据通信系统。常用于检查Wi-Fi、4G/5G,以及解决其他使用高级波形的连接问题。

信号发生器和波形发生器,有何异同?

有两种不同的能够发出信号的机器,一种叫做信号发生器,另一种叫做波形发生器。信号发生器是一种既能生成重复波形也能生成非重复波形的电子测试仪器。

波形发生器则能够生成由操作者指定的复杂波形,几乎任何形状的波形都可以生成,且可以以多种方式输入。

信号发生器和函数发生器,有何异同?

函数发生器是一种用来发出简单、重复波形的信号发生器。这种信号发生器一般用来生成如正弦波、锯齿波、方波和三角波等波形。单击此处查看示波器基本原理,了解有关波形的更多信息。

数字信号处理技术以数字方式生成波形,然后将波从数字信号转为模拟信号。当你仅需要一个较低频率的波形时,这将尤其有用。当然,较高频率的波形也适用此方法。

信号发生器和示波器如何一起使用?

示波器可以找到并监视施加在其输入端的给定信号,并把这个信号以函数(电压和时间)的形式展示出来。而信号发生器可以发出具有特定特性的信号,以测试设备。

想要查看我们的示波器的全部产品列表,请单击此处访问我们的产品列表页面。

你可以同时使用信号发生器和示波器来实现一些新的功能。比如,诊断放大器。示波器可对输入和输出的信号进行基本运算,如计算给定参数范围内的增益或线性变化。

是德科技有两种不同的二手仪器:原厂翻新仪器和原厂二手仪器。前者经过了返厂全面翻新,有近乎新产品的质量和与新产品相同的质保期。原厂二手仪器经过测试确定可以正常使用,每一台仪器在产品列表中的商品图都是该件仪器的原图。

什么是EXG信号发生器?

“EXG”是单词“exciter”的缩写,意为“激振器”。激励器是信号发生器的一种,能够发出一个信号,然后将其施加在射频功率放大器上,最后将射频发射出去。在数字系统中,激振器常作为波形产生阶段的一环。

EXG信号发生器发出的信号可用来测试组件的基本参数。使用EXG信号发生器测试计算器之类的仪器,可以了解仪器在各种情况下的工作情况。

EXG信号发生器可以让您自己定制微波组件,如滤波器和放大器,还有包括全步衰减等其他功能。它还可以利用相当高的相邻通道功率比(ACPR)在生产线上把测试利润最大化。