Official Used
Equipment Store

购买是德科技二手汽车测试设备,立享超值优惠

从电动汽车(EV)元器件测试到信号完整性验证,我们的二手测试设备可帮助汽车团队保持快速、灵活和高性价比的优势。您可以根据自身需求和预算,从标准型号或全面翻新型号中进行选择。

选购是德科技认证翻新仪器的优势

  • 全新校准
  • 享有与新仪器相同的保修
  • 原厂商全面翻新
  • 配备全新标准附件

全球顶尖汽车创新者的首选品牌

是德科技的测试解决方案深受全球领先汽车品牌的信赖,在质量和可靠性方面树立了行业标杆。我们尖端的测试与测量技术可助力企业在安全性、性能和技术进步方面实现卓越。

合作客户

10/10全球顶尖汽车公司
是德科技认证二手仪器

汽车行业热销产品

N5171B
2 件库存
超低价

CNY 93,560.40
DSOX1102A
1 件库存
起价
CNY 2,327.60
MXR608A
1 件库存
起价
CNY 236,299.20
MSOS804A
1 件库存
起价
CNY 223,973.80
无与伦比的灵活性

定制解决方案,满足您的特定测试需求

我们提供量身定制的捆绑选项和灵活的二手仪器解决方案,以满足您的需求。 探索工具与服务的理想组合,加速您的创新进程。

5 折

N9032B

50GHz PXA 信号分析仪
5 折

V3050A

信号分析仪频率扩展器
5 折

N9032RTFB

实时分析,高达 2 GHz 带宽,优化检测软件
5 折

89601BHPC

雷达分析 VSA 软件
测试不当的后果

规避汽车行业的召回、
运营中断及安全风险

在当今快速发展的汽车行业格局中,应对各种挑战绝非易事。满足严苛的安全法规、全球质量标准和紧张的交付周期,往往如同应对不断变化的目标——尤其是在需要加速创新和实现可持续发展目标的持续压力之下。然而,如果无法获得先进的测试设备,这些宏伟目标也将伴随着严峻的风险:

代价高昂的车辆召回

合规性故障或未能检出的质量问题,可能会导致代价高昂的召回事件,损害您的品牌声誉和客户信任。

丧失竞争优势

在一个由创新驱动的行业中,拥有可靠测试能力的竞争对手能更快地抢占市场,将其他企业甩在身后。

安全性能受损

不当的测试可能导致产品故障,危及消费者安全,并可能招致监管处罚。

无与伦比的测试解决方案

每次测试,尽显巅峰性能

凭借业界领先的相位噪声和无杂散动态范围,助您实现理想的 EMC/EMI 合规性,从而获得可靠结果,且无需进行耗时的重复测试。

凭借同类最佳的邻道功率比(ACPR)性能,您可以创建复杂的真实测试场景,从而确保车载无线系统在任何环境下都能稳定可靠地运行。

功能强大的八合一仪器,集成了实时频谱分析和多通道功能,可实现全面的系统测试,从而大幅缩短您的研发时间。

通过精确的误码率(BER)测试,保障高速车载网络的可靠性,从而确保高级驾驶辅助系统(ADAS)中的无缝通信。

安心保障
原厂保修最长可达5年
 
业界先锋
80 多年来
为创新者赋能
 
近乎全新
最新固件
与精确校准
 
一等品质
包含
KeysightCare
全方位服务
 
为什么选择与
是德科技合作
支持定制
增添软件,提升硬件性能
 
贴心支持
专注于个性化
服务的本地团队
 
现货供应
海量库存
 
额外优惠
可享 40%-90% 折扣
+5% 线上优惠
+15% 教育优惠
优先支持,确保您的设备持续运行

KeysightCare:保持任务就绪状态,最大限度减少停机时间

探索 KeysightCare 选项

全面的技术支持

  • 长达 5 年的延长保修
  • 承诺 2 个工作日内响应的技术支持
  • KeysightCare Assured 服务可提供 4 小时响应时间
  • 访问在线知识中心和支持门户
  • 覆盖主要时区的全球支持网络
  • 在许多地区延长服务时间
携手推动创新

与我们合作,变革您的测试流程

您好,我是 Oliver Wittig。作为是德科技的全球电子商务经理,我的职责是帮助您找到满足您测试需求的理想设备。无论您是在寻求最优惠的价格、灵活的采购选项,还是快速的交付服务,我们都能满足您的需求。让我们一起寻找最适合您预算的解决方案,确保您的项目顺利推进!

以超值价格,享卓越性能
延长保修期
KeysightCare 服务,提供长达5年的保修服务和相关技术支持
了解更多 (延长保修期)
认证校准
将您的二手设备进行全面校准,以符合高标准
了解更多 (认证校准)
技术支持
选择 KeysightCare 以获得与新设备相同的 技术支持和技术咨询
了解更多 (技术支持)