Official Used
Equipment Store
保护您的仪器- 将 KeysightCare 服务和全新校准服务添加到您的报价中
ID: U08-2511151

Keysight U8488A

USB Thermocouple Power Sensor / 10 MHz to 67 GHz

ID: U08-2511151
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 6
产品实拍图
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used U8488A - Actual Instrument - Image 6

Keysight U8488A

USB Thermocouple Power Sensor / 10 MHz to 67 GHz

经过测试可以使用
90天保修
提供 KeysightCare 服务
仅包含图片中显示的配件, 无电源线
可以根据要求提供其他软件选项

您目前查看的产品在您所在的地区没有供应。请尝试搜索其他型号或检查您的位置是否设置正确。

是德科技原厂二手仪器

Keysight  U8488A CNY 83,507.20

从

CNY 83,507.20 节省 20%


100CONNECTOR 1.85MM, (DC BLOCK) 10MHZ-67GHZInstalled

您可以通过索取报价的方式咨询该仪器是否可以定制

安心体验,基于是德科技的专业保障:KeysightCare Assured 服务+ 原厂校准服务

Fresh Calibration*
交付周期延长约4周
CNY 4,598.00
KeysightCare Assured - 1 year
包括是德科技延长保修
CNY 3,888.00
KeysightCare Assured - 2 years
包括是德科技延长保修
CNY 7,776.00
KeysightCare Assured - 3 years
包括是德科技延长保修
CNY 11,664.00
KeysightCare Assured - 5 years
包括是德科技延长保修
CNY 19,440.00

*若仪器尚未校准(详见商品详情),需先完成校准方可购买 KeysightCare 计划。


  • Frequency range of 10 MHz to 67 GHz
  • Fastest measurement speed for thermocouple sensor, > 900 readings/s (free run/fast buffer mode)
  • Best-in-class power linearity of less than 0.8%
  • Wide dynamic range from -35 dBm to +20 dBm
  • Real time measurement uncertainty (MU) feature
  • S-parameter and gamma correction function
  • Accurate calibration and traceability to US National Institute of Standards and Technology (NIST) or National Physical Laboratory (NPL)

Perform measurements up to 67 GHz

The U8480 series is Keysight’s first power sensor with the capability to measure down to DC (only applicable for U8481A/85A). Now, with an expanded frequency range up to 50 and 67 GHz, the U8480 series allows you to make fast and accurate high frequency power measurements in applications ranging from PNA/MXG calibration to high volume manufacturing.

Real time measurement uncertainty

The U8480 Series USB thermocouple power sensors now compute this value in real time and at any given point, removing the need for manual MU calculations, shortening test time and providing highly accurate measurements. Users can also display power measurements and their measurement uncertainty simultaneously.

S-parameter and Gamma correction

Achieve greater accuracy with the S-parameter and gamma correction features, which correct impedance mismatch errors as well as the errors caused by components inserted between the DUT and power sensor.


仅包含图片中显示的配件。

其他未列出的配件可以单独购买,请在索取报价的留言栏中注明您感兴趣的其他配件或支持服务。

如需单独订购配件或购买仪器后订购配件,请联系您当地的是德科技办事处或合作伙伴。或在此处查看我们的在线商店,确认是否在您的国家/地区有出售。

准备好开箱了吗?

您将得到

  • Keysight U8488A Power Meters & Sensors
  • 仅包括图片中显示的配件
  • 校准证书(仅包括图片中显示的证书)

您可以添加

  • KeysightCare Assured
  • 全新校准
  • 校准方案

您还不确定想购买哪款产品?

如有任何其他问题,欢迎随时提问。我们将竭诚为您服务

联系我们

相似产品

当前仪器

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

其他产品

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

常见问题

Explore our range of Keysight equipment to find the perfect option for your needs and budget

  Keysight New Keysight Premium Used Keysight Used
Savings None Up to 70% Up to 90%
Condition New Like New Working Condition
Firmware Latest Updated As is
Calibration Full Full As listed
Accessories New New As listed
Warranty 1 to 5 Years Like New 90 Days Warranty
Customization Possible Possible Limited

Learn more about Keysight Premium Used Here

Customization is generally possible with our Keysight Premium Used equipment. The majority of our Keysight Premium Used equipment can be configured just the way you need it. Options can be added at additional cost.

Customizing Keysight Premium Used equipment might change the delivery and lead time of the item.

Some Keysight Used products cannot be customized. Use the contact option on the product page to check with the our eStore team.

Keysight Premium Used Equipment Typically Comes with Like-New Warranty and the Same Accessories as New Products:

  • Detailed Listing Information: For precise details about the included accessories, please refer to the product listing.
  • Optional Add-Ons: At the bottom of each listing, you can see the accessories that are included in the offer and what you can add.

Explore Keysight Premium Used Equipment now.

Additional Accessories and Support: 

  • Keysight Premium Used: Keysight Premium Used listings include like-new accessories like power cords. 
  • Additional Accessories: Additional accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in. 
  • Post-Purchase Ordering: For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or, if available for your region, check our online store here.

Discover our range of accessories now.

为什么直接从
是德科技购买产品

二手仪器,一等品质

安心保障

原厂保修
最长可达5年
  • 全球覆盖
  • 可控的费用支出
了解详情关于原厂保修
最长可达5年

业界先锋

80 多年来
为创新者赋能
  • 行业佼佼者的选择
  • 30,000+客户信赖
了解详情关于80 多年来
为创新者赋能

近乎全新

最新固件
与精确校准
  • 101项检查清单
  • 最新固件和软件
了解详情关于最新固件
与精确校准

一等品质

包含 KeysightCare
全方位服务
  • 优先响应
  • 可选择校准计划
了解详情关于包含 KeysightCare
全方位服务

支持定制

硬件灵活配置
软件随时升级
  • 满足您的测试需求
  • 可添加硬件/软件选项
了解详情关于硬件灵活配置
软件随时升级

贴心支持

专注于个性化服务
的本地团队
  • 服务覆盖100+国家和地区
  • 可选择语言实时沟通
了解详情关于专注于个性化服务
的本地团队

额外优惠

原厂品质
优惠可达90%
  • +5% 线上优惠
  • +15% 教育优惠
  • 定期优惠

现货供应

海量库存
  • 可满足大批量采购需求
  • 全球范围快速响应
了解详情关于海量库存