Official Used
Equipment Store
保护您的仪器- 将 KeysightCare 服务和全新校准服务添加到您的报价中
ID: U06-2495656

Keysight N9917A

FieldFox Handheld Microwave Analyzer / 30 kHz to 18 GHz

ID: U06-2495656
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 10
产品实拍图
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used N9917A - Actual Instrument - Image 10

Keysight N9917A

FieldFox Handheld Microwave Analyzer / 30 kHz to 18 GHz

经过测试可以使用
90天保修
提供 KeysightCare 服务
包含电源线。其他配件以产品图片展示为准。
可以根据要求提供其他软件选项

节省 60%

CNY 175,624.40

原价 CNY 439,061.00

税前价格
设置价格提醒
收藏
仅用于专业和工业用途
免费送货。 从中国发货1周内运送到中国
索取报价
您所在地区目前不支持在线购买。 请点击索取报价完成采购流程。

是德科技原厂二手仪器

Keysight  N9917A CNY 175,624.40

CNY 175,624.40 节省 60%

索取报价


010Vector network analyzer time domain Installed
210Vector network analyzer transmission/reflection Installed
211Vector network analyzer full 2-port S-parameters Installed

您可以通过索取报价的方式咨询该仪器是否可以定制

安心体验,基于是德科技的专业保障:KeysightCare Assured 服务+ 原厂校准服务

Fresh Calibration*
交付周期延长约4周
CNY 12,046.00
KeysightCare Assured - 1 year
包括是德科技延长保修
CNY 12,036.00
KeysightCare Assured - 2 years
包括是德科技延长保修
CNY 24,072.00
KeysightCare Assured - 3 years
包括是德科技延长保修
CNY 36,108.00
KeysightCare Assured - 5 years
包括是德科技延长保修
CNY 60,180.00

*若仪器尚未校准(详见商品详情),需先完成校准方可购买 KeysightCare 计划。


Never Sacrifice Capability or Portability

Keysight's FieldFox portable analyzers are equipped to handle your toughest working environments during routine maintenance, in-depth troubleshooting, and anything in between.

  • 30 kHz to 18 GHz frequency range
  • Carry the world’s most integrated handheld analyzer: standard model includes cable and antenna analyzer
  • Expand capabilities with optional VNA, spectrum analyzer, built-in power meter, vector voltmeter, and more
  • Save time by measuring DTF and TDR in the same sweep
  • Simultaneously measure all four S-parameters
  • Make accurate spectrum analyzer measurements (± 0.5 dB) without needing warm-up
  • Calibrate simply with QuickCal
  • Lightest all-in-one analyzer at only 6.6 lb. (3.0 kg)


包含电源线。其他配件以产品图片展示为准。

其他未列出的配件可以单独购买,请在索取报价的留言栏中注明您感兴趣的其他配件或支持服务。

如需单独订购配件或购买仪器后订购配件,请联系您当地的是德科技办事处或合作伙伴。或在此处查看我们的在线商店,确认是否在您的国家/地区有出售。

准备好开箱了吗?

您将得到

  • Keysight N9917A Handhelds
  • 仅包括图片中显示的配件
  • 校准证书(仅包括图片中显示的证书)

您可以添加

  • KeysightCare Assured
  • 全新校准
  • 校准方案

您还不确定想购买哪款产品?

如有任何其他问题,欢迎随时提问。我们将竭诚为您服务

联系我们

相似产品

当前仪器

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

其他产品

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。

定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

Make the Most of Your Equipment

查看全部 Make the Most of Your Equipment

为什么直接从
是德科技购买产品

二手仪器,一等品质

安心保障

原厂保修
最长可达5年
  • 全球覆盖
  • 可控的费用支出
了解详情关于原厂保修
最长可达5年

业界先锋

80 多年来
为创新者赋能
  • 行业佼佼者的选择
  • 30,000+客户信赖
了解详情关于80 多年来
为创新者赋能

近乎全新

最新固件
与精确校准
  • 101项检查清单
  • 最新固件和软件
了解详情关于最新固件
与精确校准

一等品质

包含 KeysightCare
全方位服务
  • 优先响应
  • 可选择校准计划
了解详情关于包含 KeysightCare
全方位服务

支持定制

硬件灵活配置
软件随时升级
  • 满足您的测试需求
  • 可添加硬件/软件选项
了解详情关于硬件灵活配置
软件随时升级

贴心支持

专注于个性化服务
的本地团队
  • 服务覆盖100+国家和地区
  • 可选择语言实时沟通
了解详情关于专注于个性化服务
的本地团队

额外优惠

原厂品质
优惠可达90%
  • +5% 线上优惠
  • +15% 教育优惠
  • 定期优惠

现货供应

海量库存
  • 可满足大批量采购需求
  • 全球范围快速响应
了解详情关于海量库存

常见问题

什么是 FieldFox 手持式分析仪?

Keysight FieldFox 手持式分析仪是一款手持式射频和微波监测仪,频率范围在 3 kHz 和 300 GHz 之间。 它是市场上集成度最高的手持便携式分析仪之一,专为在最恶劣的工作环境中工作而设计。 它可以测量在当今电网中极为重要的电气参数,例如电压、电流、频率和电能质量。 FieldFox 易于使用,不需要对用户进行大量培训。

该装置配备了 30 种不同的测量功能和实用程序。 测量功能包括频谱分析仪、实时频谱分析仪、矢量网络分析仪、电缆和天线分析仪以及扩展范围传输分析。

请单击此处了解更多有关 FieldFox 手持式分析仪功能的信息。

什么是射频?

交流电或磁场、电场或电磁场或机械系统的振荡频率在 20 kHz 至 300 GHz 左右,称为射频。 射频以下的频率是音频(AF),范围从 20 Hz 到 20 kHz ,无线电频率一直覆盖到极高频率的范围。

这个定义是指电磁波本身,它携带的无线电数据信号是当今最重要的技术的一部分。 当用作无线电电话系统时,无线电频率也称为“无线电电话频率”。

Fieldfox 的频率范围是多少?

FieldFox 手持式分析仪的工作频率为 3 kHz 至 300 GHz。 该范围足够宽,可以对大多数电网和高压设备进行完整测试。 也可用于分析微波元件,例如滤波器、耦合器或其他设备。

Fieldfox与示波器的区别是什么?

示波器用于测量电压波,而 FieldFox 手持式分析仪可以执行大多数电气测量,并可以增强分析仪的功能。示波器的工作频率高达数百 MHz,带宽约为 100 MHz 或更高。在许多应用中,示波器的频率范围不足以提供高质量的测量。一个主要原因是示波器的局限性,因为它缺乏检查高频急剧上升时间瞬变的能力。FieldFox 手持式分析仪的频率范围要宽得多,从 3 kHz 到 300 GHz,典型限制为 10 MHz。

尽管 FieldFox 手持式分析仪不是示波器,但它们允许您创建类似于已知组件规格内的电压或电流信号的波形。例如,频谱分析仪功能会生成一个类似于示波器显示的图形。

FieldFox 手持式分析仪能够分析示波器无法到达的电网。由于 FieldFox 使用电池或 USB 电源供电,因此它可以到达其他仪器无法到达的作业现场。

如需查看我们在售示波器的完整列表,请访问二手设备产品类别页面

Fieldfox与信号发生器的区别是什么?

信号发生器在一定电压范围内以所需频率产生电信号。 FieldFox 可以测试设备、子系统或完整系统。 它们与传统信号发生器的不同之处在于它们可以同时测试射频信号和电网。

FieldFox 手持式分析仪与信号发生器不同,因为它可以通过一个手持设备生成信号并测量许多参数。 它不需要单独的电源或校准,唯一需要的是设备本身,因为它是便携式和电池供电的。 这使得现场测试工程师使用起来更加高效。

如需查看我们在售信号发生器的完整列表,请访问产品类别页面

Fieldfox与频谱分析仪的区别是什么?

频谱分析仪根据给定仪器的频率范围显示特定带宽内信号的幅度和频率。 频谱分析仪测量的是一系列频率而不是特定频率的功率。

FieldFox手持式分析仪不同于频谱分析仪,因为它们可以同时测试射频信号和电网。FieldFox可以完成频谱分析仪和示波器可以完成的所有测量功能,而无需为每个功能使用单独的仪器,使其在许多情况下使用更高效。

如需查看我们在售频谱分析仪的完整列表,请访问产品类别页面

我能否将Fieldfox的数据保存到USB驱动器上?

可以,该仪器配备了一个集成的USB端口,使用户能够将记录的波形和数据下载到运行FieldFox软件的电脑上。但是,你将需要一个标准的USB电缆来实现这一目的。

我的FieldFox可以使用局域网连接吗?

是的,局域网连接与FieldFox手持式分析仪兼容,允许您将数据发送到计算机上。设置很简单,可以通过Windows控制面板中的局域网向导完成。但是,如果你选择A.03.06或更早的固件,你需要确保局域网连接是100Base-T速度或更快。

如何校准Fieldfox?

FieldFox配备了CalReady和QuickCal内置软件,使现场校准变得简单而高效。当有校准套件时,FieldFox还提供了一种机械校准类型的选择。不管你是如何校准的,FieldFox都会引导你使用内置的 "校准向导 "进行用户校准,该向导会一步一步地指导你。

注:这种校准方式适用于所有Fieldfox“A”型号。