尋找感興趣的產品?
加速採用 SDN
信心十足地部署 SDN

邁向 SDN 成功之路
軟體定義網路(SDN)是網路產業所面臨的最具變革性、意義最深遠的範例轉移。 現代化網路必須具備更易於部署和管理的特性,以便因應快速變化的業務需求。 自 OpenFlow 問世以來,SDN 隨著先進技術創新而不斷演進。它提供獨立的控制和轉送功能、集中式控制,以及定義明確的介面,以實現可程控的網路功能。 若能正確的部署,它可讓網路運作、可擴充性、敏捷性和靈活性實現大躍進。
我們提供的解決方案,可協助您驗證電信業者、資料中心和企業 SDN 網路中的各種使用案例和部署情境。 是德科技網路測試和模擬應用軟體可產生真實規模的工作負載,以驗證尖端技術,同時加速進行概念驗證(PoC)和實驗室驗證。

驗證是實現 SDN 承諾的關鍵
在網路生命週期的各個階段進行測試
SDN 典範轉移帶來了許多未知數,並且需要大量的測試和驗證,以確保它能夠實現所承諾的好處。 對轉移路徑中的每一個環節進行驗證,不僅可及早發現並消除盲點,將部署失敗的風險降到最低,進而加快部署速度。
是德科技提供可靠性和大規模測試解決方案,旨在因應 SDN 技術在網路生命週期各個階段的具體挑戰 — 從網路設計和供應商選擇,到實驗室試用和現場部署等。 IxNetwork®® 和 IxNetwork VE 可在電信級規模、多服務的複雜 SDN 架構下,模擬高達數千個裝置,以動態條件對待測裝置(DUT)或端對端網路進行壓力測試。 IxChariot® 可在 SDN 部署前後,對網路進行評估,以確保最佳效能和規模。
電信網路中的 SDN
SDN 所具備的敏捷性和靈活性,為電信業者提供了網路轉型潛力,協助他們能快速的完成服務交付、最佳化網路資源的運用,並降低 Capex/Opex。 實現 SDN 轉移的成功策略包括:仔細規劃、逐步部署,同時獲得電信級效能 — 讓企業能享受 SDN 所帶來的好處。
是德科技提供一系列完備的電信級 SDN 驗證功能,包括透過區段路由(Segment Routing)簡化網路基礎設施、利用 BGP-LS 進行網路拓撲和流量工程,以及利用 PCEP 或 BGP 進行集中式和動態路徑部署。 憑藉高度可擴充的解決方案、真實的網路模擬,以及靈活的控制和故障排除,IxNetwork 讓服務供應商能夠信心十足地規劃他們的轉移和部署。 請觀看電信網路中的 SDN 系列影片。

資料中心網路中的 SDN

技術創新已加速推動 SDN 的採用和部署,徹底改變了現代的資料中心,進而將網路配置時間從數星期縮短到數天,甚至幾分鐘。 它可根據需求和資源可用性,動態提供不間斷的服務,並根據即時網路回饋來確定路由的優先順序,並簡化 Spine 和 Leaf 架構的管理。
Keysight IxNetwork 提供可擴充的解決方案,以驗證各種網路覆蓋技術和覆蓋網路配置,包括 VXLAN、BGP EVPN、OVSDB。 在建構可擴充資料中心網路的整個週期中,測試範圍涵蓋了從驗證架構設計、選擇供應商和實驗室試用,一直到量產製造。
更多資訊
Openflow SDN
OpenFlow 改變了底層網路的建構方式,將控制路徑和轉送路徑區分開來。 因為它需要徹底的除舊布新,因此非常適合部署在「綠地」。 OpenFlow 部署需要一種全新方法,以驗證網路設計和效能。 關鍵效能指標(KPI),例如遺失、延遲、抖動和收斂時間,不僅受到交換器轉送功能的影響,還受到控制器與交換器之間有效互動的影響。
是德科技提供業界領先的解決方案,以逼真的拓撲模擬、完整的功能集和預設的基準測試套件,驗證 OpenFlow 控制器和交換器的部署。 它可協助您信心十足地進行驗證,以確保順利部署。
更多資訊

WAN 演進

軟體定義廣域網路(SDWAN)是 2016 年被廣泛討論的 SDN 應用之一。 現有的 WAN 都是使用專用的 MPLS 鏈路來設計的。 雖然 SDN 的演進為 WAN 提供了可程控性,但導入 SDWAN 的最大商業價值是,利用 Internet 頻寬替代專用的 MPLS 鏈路來降低成本。 Internet 頻寬成本僅為傳統 MPLS 頻寬成本的 2%。 這催生了混合式 WAN 的概念,即將專用的 MPLS、寬頻和 4G 整合到企業網路中。
Keysight IxNetwork 是網路產業中最受歡迎的解決方案,適用於以線速量測 WAN 流量的 QoS 特性。 它可依配置產生各種不同封包大小和速率的應用流量,以對閘道器進行壓力測試。 在接收端,IxNetwork 可準確量測 WAN 流量的延遲。
調度和可程控性
調度是 SDN 架構中實現服務敏捷性的關鍵要素。 它讓 SDN 控制器透過通用且開放的 API 對網路進行程控。 此過程會以自動化完成,幾乎不需要人為干預,即可在幾分鐘內提供快速的服務交付。
IxNetwork 透過 REST、Python 和其他 API(TCL、Perl、Ruby)提供端對端自動化,以便將測試配置和啟動整合到整體系統調度中。 藉由硬體平台和虛擬平台(IxNetwork-VE),使用者可輕鬆部署該測試,以同時驗證實體和虛擬基礎設施。 如此一來,您可在推出新產品與服務之前,持續進行驗證。

精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助