尋找感興趣的產品?
簡單易用的網路可視化
您的 GUI 是否能夠簡化操作,並為您節省成本?
是德科技 GUI 比 Gigamon 的指令列或流程圖更快、更準確
是德科技 GUI 可全面滿足當今的網路需求
網路導流設備(NPB)可匯集並過濾資料,接著傳送給安全與監控工具,同時還可提供智慧梳理與流量增強功能,例如剔除重複封包、SSL 解密、資料遮罩(data masking),以及應用和威脅情報。 然而,不是所有的解決方案都具有相同的功能。是德科技可視化解決方案透過 GUI 來配置和管理 NPB,以加速設定和重新配置操作、減少錯誤,並簡化複雜過濾器的測試和除錯。
在 ZK Research 發表的一篇精闢專文中,分析師比較了整合式拖放 GUI 與指令列介面(CLI)或流程圖(Flowmap)方法的網路編程效率、網路故障排除速度,以及網路監控準確度,結果顯示 GUI 的能夠帶來顯著的改善。
根據 ZK Research 對客戶進行的一系列訪談:「Gigamon... 配置工具讓 IT 人員難以正確地設定工具。」相較之下,是德科技的圖形配置介面更具優勢。

充分利用是德科技 GUI 實現更簡易的操作
您希望逐一對每個連接進行編程,還是一次拖放就全部搞定? 如果有更快、更可靠的方法,結果會如何呢?

拖放式圖形操作介面
我們提供直覺的圖形操作介面,讓您能輕易定義網路埠與安全和監控工具埠之間的連接和過濾規則。 您只需簡單地點擊、拖曳介面,便可在幾分鐘內完成網路連接設定。

自動處理複雜的過濾規則
動態過濾編譯器可處理複雜的過濾規則,讓您能將任何網路埠與工具埠進行綁定,無需擔心與現有過濾規則的邏輯發生衝突。 新的過濾規則可以輕鬆添加到現有的過濾器中,而重疊問題則可在幕後解決。

三層過濾邏輯
您可在三個層級上添加過濾規則:入口網路埠、中間的動態過濾器,以及出口工具埠。 多個過濾選項提供 AND 和 OR 布林邏輯,允許複雜的邏輯以最嚴格的方式過濾流量,以保護昂貴的安全和監控工具免於過載。

過濾器類型沒有限制
最後,可以一起搭配使用的進階過濾功能沒有任何限制, 也就是說,您無需擔心什麼可以做、什麼不能做,因而有更多時間可以專注於安全和監控工具,以及它們需要哪些資料來執行最高級別的任務。
易用性對網路可視化至關重要
難以編程的網路管理系統,可能帶來更多超出其處理能力的問題。 複雜的編程會導致錯誤和不可靠的連接。 自動配置的拖放式介面讓您能更快、更輕鬆地以更高效率完成任務。
請觀看影片,了解為何易用性如此重要。
眼見為憑

是德科技的 GUI 顯示一個布局,其中網路埠連接到工具埠,以便執行安全、監控和鑑識等任務。 透過如此清晰的檢視畫面,您可瞭若指掌地監控網路中的任何動態變化。 您只需從輸入(入口)埠,拖放到輸出(出口)埠,便可輕鬆建立連接。 建立新連接時,螢幕會自動彈出一個畫面,方便您在其中配置動態過濾器。

透過點擊操作和直覺選項,您可輕鬆設定過濾器。
在添加新的網路或工具埠時,您不用擔心會有規則重疊,或是需要與現有配置協調的問題。 是德科技的動態過濾器編譯器可在幕後自動解決所有問題。

如需添加先進的可視化情報功能,例如剔除重複封包、封包修整或應用過濾,您只需點擊滑鼠便可添加相關資源,並且透過直覺的介面來配置進階過濾器。
請查看是德科技網路導流設備提供的所有工具:NetStack、PacketStack、SecureStack、AppStack、MobileStack 和 TradeStack。

有了是德科技,您可同時使用所有功能,沒有數量的限制。 我們的產品設計提供絕佳的靈活性,讓您的生活變得輕鬆寫意!
您可根據需求,隨時添加、減去和編輯過濾器。 另外還可雙擊某個埠或動態過濾器,來隨時編輯和變更過濾規則。
精選資源
查看是德科技簡單易用的工具