尋找感興趣的產品?
關鍵型 IoT
開發能夠承受現實世界嚴峻考驗的裝置、無線通訊和網路
關鍵型物聯網不僅只涵蓋醫療保健、工業和電力系統產業的關鍵應用。 它正持續演進,以因應各式各樣新的應用,它們必須如預期般地運作,以支援穿戴式裝置、智慧城市、智慧家庭等產業。
關鍵型物聯網的發展才剛剛起步。 是德科技已做好萬全準備,以協助您成為開路先鋒。
關鍵型物聯網解決方案
欲符合關鍵型物聯網的要求,您需採用世界一流的設計和測試方法。 本手冊全面介紹了用於設計、測試和保護物聯網裝置,以及無線通訊、網路和基礎設施的端對端解決方案。 我們的解決方案涵蓋整個第 1- 7 層的網路堆疊,從邊緣裝置到網路效能和安全性,以及從開始設計到製造的各個產品生命週期。
推動關鍵型物聯網所需的關鍵技術
隨著物聯網越來越普及,它將對關鍵型物聯網裝置及其支援的應用產生巨大影響。 請忘了工業 4.0,並深入思考關鍵型 IoT 2.0。
它不僅僅是針對效能、超高可靠性和安全性進行最佳化的裝置,而是一個完整的關鍵型生態系統,使得各種裝置能夠承受真實世界的嚴苛考驗。
本白皮書概述您在實現該願景時所面臨的主要挑戰,並詳述成功實現關鍵型物聯網所需的技術。
克服 3 大挑戰,確保成功的 NB-IoT 部署
工業物聯網(IIoT)存在著大量的機會。 但是有一個問題。 針對目前快速成長的 IIoT,現有的無線技術大多只能滿足部分的要求。
窄頻物聯網(NB-IoT)是針對 IIoT 應用進行最佳化的新型 LPWAN 技術;但它也還是有一些問題。
本白皮書詳細介紹您需克服的三個具體挑戰,以及您可用來成功實現 NB-IoT 的方法。
向產業專家學習
了解這些企業如何利用是德科技解決方案克服挑戰,並且在關鍵型物聯網應用締造佳績。 從 IoT 裝置或模組的設計與模擬,到網路覆蓋範圍和品質的驗證,我們的解決方案可隨時協助您因應關鍵型物聯網的複雜性。
延伸閱讀
是德科技客服中心提供您需要的協助