尋找感興趣的產品?
本頁面的一些解決方案由是德科技 PRISMA Telecom Testing 部門所開發。您可能會被引導到 PRISMA 網站以獲得更多詳細資訊。
行動網路業者希望其用戶的 5G 行動網路體驗會是非常快速而且永遠可靠的。
最新的 5G 網路存取設備必須提供更寬的頻寬、更高的頻率、更低的延遲,以及機器對機器通訊,以實現大規模連結的物聯網(IoT)。當您推出最新 5G 網路設備時,必須確保您是在最逼真的 5G 狀態下進行測試。
產生與分析 5G New Radio(NR)波形
5G 無線系統必須處理各式各樣的訊務類型,包括增強型行動寬頻、大規模機器通訊,以及低延遲和高可靠性應用。新型的多重存取機制、波形、參數集和插槽結構,已成為標準的一部分。隨著標準持續演進,工程師對測試和量測解決方案的要求也變得更為嚴苛。
您需產生並分析最新的 5G NR 相符性波形,以加速您的研究。藉由支援 sub-6 GHz 到毫米波等各種頻段,以及調變頻寬,您可隨著 5G 標準演進而調整您的測試解決方案。
此外,5G 需與 4G 和其他無線通訊系統共存,而且不會彼此干擾。為此,您需評估您的 5G 設計,確保它們能隔離信號並且不遭受干擾。


加速進行 5G NR 相符性測試
隨著 5G 從標準開發進入部署階段,您需驗證並最佳化基地台效能,以滿足 3GPP 相符性測試要求。毫米波操作頻段、更寬的通道頻寬,以及使用主動天線陣列來實現 MIMO 和波束成形等條件,已大幅改變了測試環境。此外,您需執行空中傳輸(OTA)測試。
確保您的測試解決方案符合 5G 基地台相符性測試的嚴苛要求。透過可擴充頻率、通道頻寬和輸出功率的解決方案,快速從設計驗證前進到先期認證階段,以實現準確的 OTA 量測。
大規模測試 5G NR 基礎設施
5G New Radio(NR)網路設備製造商(NEM)在整合並驗證大規模製造測試時,面臨著各種新的挑戰。在製造階段對毫米波頻段、更寬的通道頻寬,以及空間/波束成形 OTA 效能進行測試的新需求,徹底改變了既有的測試方法。
5G 製造測試解決方案需要能夠快速且經濟有效地驗證支援多個頻段和頻寬的網路設備。此外,隨著 3GPP 標準不斷演進,測試配置也必須保持足夠的靈活性,以滿足更多元的下一代需求。


驗證多通道 GNB 的效能
新一代的 5G 基地台接收站或 gNodeB(gNB)可將用戶端設備(UE)裝置連接到行動網路。多輸入多輸出(MIMO)天線系統顯著改善了 gNB 傳輸速率,進而增進了蜂巢式連結的可靠性和品質。MIMO 利用都會區環境中的多路徑傳輸及專注於能量傳輸的波束成形系統,讓特定使用者能有最佳體驗。這降低了基地台功耗,同時實現了非常高增益的鏈路,進而克服毫米波通道損耗。這些先進技術會大幅增加無線存取網路(RAN)的複雜度。
請確認您的 4G eNodeB(eNB)和 5G gNodeB(gNB)基地台測試解決方案可以輕鬆產生和分析大量高校正的相位同調射頻串流。詳細測試您的 MIMO 和波束成形系統,包括主動天線系統(AAS)和遠端射頻收發模組(RRH)。請確認您的解決方案還可以進行擴充來滿足未來的測試需求,例如 3D 波束圖形化,包括每層調變品質以及振幅、相位和時序選項。
模擬真實世界的射頻通道條件
當您在乾淨和理想的通道條件下展示了穩定性和高資料速率之後,您的下一個挑戰就是在真實條件下(非理想、複雜、衰減,而且充滿干擾)驗證基地台的通道效能。
請使用最可靠的工具,在實驗室中模擬真實的複雜 3D 衰減和干擾通道條件,以便在整個 5G NR 信號頻寬和載波聚合(CA)機制中,確實分析基地台的端對端系統效能。


分析 5G NR 空中介面(air interface)
5G 網路使用較寬頻寬、更高頻率和相位陣列天線,因此進行部署時,需透過全新解決方案充分了解空中介面(air interface)特性。射頻工程師和技術人員需驗證硬體效能,透過空中傳輸(OTA)量測信號品質,並辨識干擾信號。基於 FieldFox 微波分析儀的 Keysight 5G gNB 現場測試解決方案,可提供完整工具套件,方便您執行 5G 網路安裝和故障排除。
結合相位陣列天線的 FieldFox 手持式微波分析儀,提供獨特的可攜式解決方案,可用於現場量測和 5G 空中介面分析。利用支援多個波束寬度的平面相位陣列,此解決方案可助您執行通道擷取、射頻探量和信噪比增強。
現場驗證 5G 網路覆蓋範圍和品質
您在實驗室中完成 gNB 設備和網路的測試之後,就必須在野外不同狀態下,使用行動裝置進行測試。
透過 Keysight Nemo Outdoor 驅動測試解決方案或 Nemo Handy 量測工具,執行量測、分析並圖像化 6 GHz 以下或毫米波 gNB 的品質與容量。Nemo 工具提供最廣泛的 5G NR 關鍵效能指標(KPI)。Nemo Outdoor 支援 Qualcomm、Samsung 和 HiSilicon 晶片。Nemo Handy 可在使用 Qualcomm 或 Samsung 晶片的 Android 智慧手機上使用。透過 Nemo 後處理工具,圖像化並分析 5G 特定技術(例如波束成形和 massive MIMO),以便更快將產品推出問市。

產生大量的 5G 訊務
5G 網路必須大幅提升增強型行動寬頻(eMBB)的用戶體驗,同時還要應付大規模機器類型通訊(mMTC)。這些要求常常相互衝突 — 提供用戶更高的頻寬不能與上千個間歇叢發、機器驅動的 IoT 連結互相干擾。為了正確存取新設備和網路架構,您必須模擬大量的 UE 裝置同時存取各種不同應用的情形。
準確模擬最新的 4G 和 5G 網路訊務(網頁、影片、語音、儲存、網路安全和其他協定),以評估您的蜂巢式網路設備,並驗證網路效能。建立真實的訊務流,包括最新的應用協定、SSL 安全特徵以及各種用戶的特性 — 以便正確評估用戶的體驗品質(QoE)和服務品質(QoS)。對網路進行壓力測試,並確認在具有不同級別和類型的負載和壓力下,網路在最具挑戰性的 5G 情境中可能發生的狀況,藉以實現最佳網路驗證。
多天線無線產品製造商將整體速度提高 20 倍
一家多天線高頻產品領導廠商需要可靠的技術合作夥伴,以獲得結合硬體、軟體和服務的整合式測試平台。藉由與是德科技合作,他們成功將速度提高了 20 倍、資產使用率提高了 10 倍,並將測試站重新投入於不同的用途。
-
「5G NR 充分利用 massive MIMO 和波束成形功能,它們都需要在現場環境中經過完整的測試。是德科技的 5G 現場量測解決方案讓我們的現場驗證團隊,能在部署網路之前先驗證網路效能,並確保網路能正常運作。這套可攜式解決方案可在毫米波和 6 GHz 以下的頻率範圍進行量測,使得我們能夠驗證室內和室外環境的 5G 覆蓋範圍。」
需要協助您測試您的 5G 候選波形、基地台或網路覆蓋率嗎?