尋找感興趣的產品?
無線數據機晶片是 5G 裝置和存取點的關鍵元件,可用來連接新一代的網路。 我們的 5G 晶片解決方案涵蓋整個網路堆疊,其中包括設計和模擬工具、實體層量測、高速數位標準測試、通道模擬、網路模擬、用戶端設備(UE)模擬,以及 OTA(over-the-air)測試。

設計和自動化軟體
我們的電子設計自動化(EDA)軟體產品可涵蓋多種應用範圍,包括高速數位、混合信號、射頻、微波和毫米波類比設計。 可在一個軟體生態系統中,針對最複雜的電路執行電氣、電磁和熱模擬,讓您輕鬆進行測試與量測設計以及效能驗證工作。 降低重新設計 5G 晶片和修改電路板的風險。
透過模擬進行 5G 設計測試
在設計 5G 射頻單元 ASIC 或系統單晶片(SoC),為大規模 MIMO 部署提供 O-RAN 所需的功能(例如:波束成形、預編碼、IQ 解壓縮或 IFFT)時,您需進行大量的部署和測試工作。 如果能夠及早發現問題,您可避開代價高昂的晶片重新設計風險,進而快速開發強大的晶片。
IxVerify 5G O-RAN 符合最新的 O-RAN 規格,讓您能在完全虛擬的環境中,依據產業標準對 5G O-RU ASIC/SoC 設計進行測試。 是德科技與多家 EDA 夥伴密切合作,確保他們的產品能夠與此模擬器順暢互動、提高可用性,以實現比市面上任何其他解決方案快上百倍的測試速度。


5G New Radio 解決方案
隨著 5G New Radio(NR)初始標準已經核准,首批晶片也已上市,為大規模試驗和商業部署奠定了基礎。 新的毫米波運作頻段、更寬的傳輸頻寬和新技術,將為 5G 產品的設計、測試和最佳化帶來挑戰。
是德科技在非常初期便與業界領導者合作,以了解 5G 技術的複雜性,並開發出涵蓋整個工作流程的全方位解決方案,讓您能順利渡過從模擬、開發和設計驗證,到符合性和驗收測試,再到製造的各個階段。
全球晶片製造商加速推動 5G 商業化
一家尖端晶片製造商在尋覓的 OTA 測試解決方案,需涵蓋從低於 6 GHz 到毫米波的頻率,以便在完成標準或測試方法之前,先對其 5G NR 裝置進行驗證。 他們需要可模擬網路協定和提供真實測試環境的解決方案,並可在不同條件下量測晶片響應。 使用是德科技 5G 網路模擬解決方案,產生基地台協定,以便在矽前和最終晶片中,對 5G 信令和射頻進行測試及最佳化。

精密高速數位介面
行動裝置晶片和元件整合必須遵循一系列的高速數位規範。 天線、晶片、週邊裝置和處理器需遵循不同的數位標準,以確保高頻寬的資料傳輸,並避免產生過高的功耗或電磁干擾(EMI)。
就行動裝置所採用的數位標準而言,每一個世代的改變對裝置效能和產品推出時程都是一種潛在的風險。 是德科技參與許多標準組織的指導委員會和理事會,我們測試互連標準的豐富經驗可幫忙降低這樣的風險,同時幫助您加快產品推出的時程。
在測試您的設計時,您必須確保用的是最新的數位互連標準,將設計風險降到最低,從而將晶片效能提升至最高。 瞭解是德科技針對下列標準所提出的解決方案:
射頻和無線電資源管理測試
5G 行動裝置會將您熟悉的 sub-6GHz 頻段與最新的 MIMO 天線系統結合,同時納入高頻毫米波(mmWave)頻段與高度集中的波束控制。 由於世界各地不同的頻譜配置,以及讓裝置運作在非獨立式和獨立式使用案例的需求,因此晶片測試矩陣相當龐大。 裝置設計人員使用的通道和流量模擬工具如果可以跟電信業者架構工程師、晶片設計人員相同的話,就可以讓裝置的射頻測試速度大幅提升。
當您使用預先建立的載波相符性測試情境時,就能加快執行裝置設計驗證測試、無線電資源管理(RRM)和射頻先期認證。 透過模擬與電信業者相同的網路和通道,對裝置的晶片完整測試其參數效能、實體層和協定功能。
差錯向量幅度(EVM)是重要的品質因數之一,用來衡量雜訊、干擾信號和非線性失真。 對於此種重要的品質因數來說,您使用的 5G 研發測試平台必須大幅優於您所量測的裝置。 為獲得設計中的重要品質因數,您所執行的量測,必須與行動通訊設備製造商一樣的既深且廣。
5G 協定測試
採用新 5G 晶片的每台新裝置都有必須執行的測試清單:功能啟動、功能測試、負面測試、迴歸測試、KPI 測試、資料傳輸率測試和整體裝置效能測試。
確保您的協定測試解決方案在軟體平台中具有最完整的協定堆疊,提供完全開發、載波架構的測試案例。 您需要可以重現真實狀態環境,並能處理射頻、中頻(IF)和毫米波頻率的單一系統。
5G 晶片製造商及早實現創新
高通公司(Qualcomm Technologies)選擇使用是德科技的 5G 協定研發工具套件,並使用其 Snapdragon™ X50 5G modem 晶片,實現業界首見的 5G 資料連接。 運用功能強大的 5G 模擬平台可讓開發人員更完整地分析複雜的通道狀態,同時更快速地針對預料之外的特性進行除錯。
Qualcomm 產品管理部門資深副總裁 Serge Willenegger 表示:「是德科技與 Qualcomm 的技術專家攜手合作,利用雙方的專業知識,全力推動 2019 年進行 5G 商業運轉的願景。藉由與是德科技合作,我們得以加速向消費者傳遞更出色的行動寬頻使用體驗。」


模擬真實世界的射頻通道條件
當您在乾淨和理想的通道條件下展示了穩定性和高資料速率之後,您的下一個挑戰就是在真實條件下(非理想、複雜、衰減,而且充滿干擾)驗證行動裝置或基地台的通道效能。
請使用最可靠的工具,在實驗室中模擬真實的複雜 3D 衰減和干擾通道條件,以便在整個 5G NR 信號頻寬和 CA 機制中,確實分析基地台和行動裝置的端對端系統效能。
是德科技客服中心提供您需要的協助