這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
在整個技術堆疊中進行 API 評估
藉由使用 Eggplant Test 的自動化端對端 API 測試,您可及時發布可靠的版本
API 測試可從使用者的角度來驗證結果
企業應用需要透過應用程式設計介面(API)來進行串接,而過去都需使用大量的工具來測試每個技術層。 使用多種工具會導致:
- 減少端對端功能和可用性測試
- 拖慢部署版本的功能測試速度
- 留下未經驗證的 API 結果和未經測試的端對端工作流程
為了加速發布新版本,DevOps 團隊必須能夠同時測試多個技術層,以減少不必要的工具並提高開發效率。 Eggplant Test 軟體使用模型導向式設計方法,來測試整個系統對業務情境的反應、避免發生意外,進而將客戶體驗最佳化。 我們的平台可確保 API 無縫地協同運作,以實現安全防護、報告產生和存取控制,讓所有系統都能隨時準備就緒。
運作方式
- 易於理解的可視化建模。 輕鬆進行 API 請求建模,以簡單、可視化的方式呈現 API 端點的複雜邏輯。
- 加速進行 API 評估。 根據 Swagger 或 OpenAPI 規格,發現並自動產生 API 測試。
- 端對端(E2E)合約測試。產生所有可能的請求和響應排列組合,以便對 API 鏈和相關版本控制進行 E2E 合約測試。
需要協助您制定 QA 計畫?
輕鬆測試新版本
Eggplant Test 軟體的數位孿生建模功能可簡化測試流程並節省寶貴時間。 我們的軟體可對所有企業應用進行穩定的端對端測試,還能與 Salesforce、Microsoft 和 Oracle 相容。 請觀看影片以了解詳情。
使用 Eggplant 軟體進行 API 評估
是德科技學苑:端對端測試自動化實作
了解如何透過端對端自動化測試,應對棘手的測試情境。 了解如何透過全堆疊測試,處理從設備認證到 Salesforce 介面測試的複雜企業應用使用案例。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助