Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 網路模擬器 2 解決方案為 100 MbE、1GE 和 10GE 損害模擬提供精確的乙太網路測試,非常適合在真實和最差網路條件下驗證應用程式、協定和硬體。採用 8 埠 FPGA 硬體架構,此模擬器提供線速性能和靈活的資源管理,讓您可以在同一裝置上混合搭配速度,同時測試混合速度配置。將您的網路模擬器與相關軟體搭配使用,以模擬真實的網路條件、應用程式流量和安全威脅,形成完整的測試環境,並自信地應對複雜的性能、互通性和災難復原情境。立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
精確注入延遲、抖動、封包遺失、錯誤、丟包、重複、重新排序和 IP 分段,以對系統進行壓力測試,並在實驗室中驗證故障轉移、應用程式穩健性和操作行為。
在單一平台上模擬從 100 MbE 到 10GE 的混合速度配置,可依據每個連接埠或每個流量套用,無需多個裝置或測試設定。
支援桌上型或機架式配置,具備可擴充的連接埠數量,以適應各種測試環境,例如部署前、品管實驗室和 SD-WAN 開發。
允許手動或自動分配每個連接埠或每個儲存區的頻寬和記憶體,為高吞吐量和並行多連接埠測試情境實現最佳化效能。
Ports
2, 8
Interface speed modes
100 MbE, 1GE, 10GE
Form factor
Software, Appliance
Upgrade
Varies
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
在實際網路中進行測試會引入不可預測性、變異性和缺乏控制,使得難以隔離、重現或排除特定的性能問題。真實世界的網路也會因地理位置、供應商、一天中的時間和流量負載而異,這會導致結果不一致。
網路模擬器透過在實驗室環境中建立受控、可重複且可配置的網路條件來解決此問題。您可以定義精確的損害、延遲、抖動、封包遺失、頻寬限制,並在整個測試週期中一致地重現這些條件。這可加快除錯速度、提高基準測試的可靠性,並提供可自動化的測試環境,以反映生產環境中最差或邊緣情況的行為。
是的,網路模擬器在識別和重現間歇性網路問題方面非常有效,這些問題在實際環境中通常難以隔離。諸如隨機封包遺失、突發抖動、突然的延遲峰值或暫時的鏈路故障等問題,可能只在非常特定且不可預測的條件下出現,這使得透過手動測試或現場觀察難以持續重現。
模擬器能夠以受控、可重複的方式模擬這些行為,讓工程師能夠模擬與生產中觀察到的情況相似的特定損害模式。這使得診斷故障的根本原因變得更容易、驗證修復,並確認應用程式、裝置或基礎設施能夠處理這些邊緣案例情境。透過對損害的時間、持續時間、嚴重程度和順序提供精細控制,模擬器消除了猜測,並讓團隊能夠精確重現問題條件,從而加速解決方案並減少對耗時的現場除錯或試錯測試的依賴。
雲原生應用程式、SD-WAN 部署或全球企業網路等地理分散式系統,必須在長距離上可靠地運作,因為延遲、封包遺失和壅塞可能差異很大。網路模擬器可讓您在實驗室中模擬區域網路行為,而無需依賴公共網路或設置實際測試節點。
透過網路模擬器,團隊可以從集中式實驗室或 CI/CD 管線,模擬多站點條件、測試資料中心之間的故障轉移、驗證邊緣到雲端的路由,以及為全球部署進行性能基準測試。這可確保應用程式和基礎設施在不同區域、供應商和網路路徑之間保持一致的擴充性。