簡化車載通訊的開發與測試

是德科技車載通訊產品為各種技術和資料速率提供完整的測試涵蓋範圍,以滿足現代車載網路系統日漸成長的高效能設計與測試需求。車載乙太網路為高速通訊提供了一個通用媒介,允許多個不同的元件並存於同一個交換式網路中。同時,數種新興的車載 SerDes 連線將並列資料轉換為串列資料(反之亦然),為攝影機和資訊娛樂系統等高解析度顯示器實現通訊。這是一種具備高效頻寬、低鮑率且採用高階調變的點對點架構。我們的方案有助於針對最新標準進行 CPU、ECU、纜線、互連和邊緣裝置的開發、驗證與除錯。立即為您常用的配置索取報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方的資源。

多種技術

車輛網路中運行著幾種不同的技術。其中每種技術的一致性與互通性,對於現代車輛架構的安全性和安全性至關重要。

OSI 第 1 至 7 層測試

是德科技提供橫跨 OSI 第 1 至 7 層的端對端車載乙太網路驗證。測試從實體層開始,並向上延伸至包含控制平面驗證、時序準確度、保證傳輸以及 AVB/TSN 效能。

多 gigabit 資料驗證

Keysight 汽車乙太網路和 SerDes 解決方案可驗證多 Gb 級通訊,因為現代 ADAS 和自動駕駛功能需要最快的資料傳輸速率。

Tx、Rx 和 Lx 測試

自動化進行從 10 Mbps 到 50 Gbps 的發射器(Tx)、接收器(Rx)和通道測試的測試與驗證,在提高測試準確度的同時,為嚴格的法規遵循測試節省時間。

產品影像
  • Measurement type

    Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s

常見問題