HIGHLIGHTS

利用專業的建築物內量測,確保無線網路的網路品質和最終使用者的滿意度

此 Android 應用軟體可用來量測空中介面的無線診斷訊息,以及行動應用的服務品質(QoS)與體驗品質(QoE)

  • 可在最新的商業智慧手機上運作
  • 廣泛的應用測試
  • 即時語音品質測試,POLQA 和 PESQ
  • 對特定設備的系統、頻段、優選載波鎖定、SC、通道和 PCI 鎖定下達強制命令

建築物內量測的理想選擇

  • 室內地圖配有游標和大地座標
  • Nemo 瞬間報告功能可在量測連線完成後,立即在各個現場產生報告

廣泛的應用測試

  • 可從最終使用者的角度,對各種服務的實際效果進行比較,例如 YouTube、Facebook、Twitter、Dropbox 和 Instagram
  • 可測試任何應用軟體,例如 Ookla Speedtest,並藉由記錄終端螢幕上的觸控活動,建立可當作部分腳本運作的觸控命令序列
  • 能夠使用自動腳本測試任何應用軟體的整套有限參數

支援最新的無線技術

  • 支援 VoLTE 測試和載波聚合測試
  • 支援 VoWiFi、ViWiFi 和 ViLTE 測試
  • 支援所有主流蜂巢技術,例如 GSM/WCDMA/HSPA/Wi-Fi/LTE/LTE-A
  • 基於 ASCII 的小型開放量測檔

Nemo Handy -- 全球廣泛使用的手持式路測和建築物內量測工具

Nemo Handy 手持式路測工具非常適合用於在戶外和繁忙而擁擠的室內執行量測,同時還可當作一般手機使用。Nemo Handy 為您提供手持式市場中一流的即時量測顯示功能。

除了豐富的即時顯示功能外,所有射頻和信令資料都會記錄到手機記憶體中。日誌檔採用 Nemo 檔案格式,支援使用 Nemo Analyze、Nemo WindCatcher、Nemo Xynergy 或協力廠商後期處理工具,輕鬆進行後期處理。

通用的手持式量測解決方案

Nemo Handy 支援最新的 Android 終端,例如三星 Galaxy S7、三星 Galaxy S6 edge、三星 Galaxy S6、三星 Galaxy S5、三星 Note 4 和 Sony Xperia Z5。Nemo Handy 支援量測和監測 GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、HSPA、HSPA+、LTE 和 WiFi(HetNet)無線網路和行動應用軟體的 QoS/QoE。此軟體還可對 VoLTE 和載波聚合等最新技術執行測試。Nemo Handy 的特性包括 POLQA 和 PESQ 語音品質測試、PEVQ-S 視訊品質測試、室內量測、強制特性、YouTube 視訊串流和 BTS 圖示即時地圖支援,並且為您提供手持式市場中一流的即時量測顯示功能 Nemo Handy 為語音呼叫、語音品質、FTP/HTTP 資料傳輸、Iperf、HTML 瀏覽、YouTube 視訊串流、Facebook 測試、LinkedIn 測試、Twitter 測試、Instagram 測試、Dropbox 測試、電子郵件測試、SMS 和 MMS 簡訊傳送、任何應用軟體測試(如 Ookla Speedtest)和 ping 提供完整的應用級標準。

Extend the capabilities for your Nemo Handy

Want help or have questions?