Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG и CXG)
Создание сигналов, необходимых для тестирования ваших лучших разработок и изделий

Формирование любых нужных ВЧ- и СВЧ-сигналов
Генераторы сигналов серий MXG, EXG и CXG позволяют формировать самые разнообразные сигналы — простые и сложные, спектрально чистые и с наличием шумов и помех. Высокая эффективность тестирования благодаря превосходным показателям по ширине полосы частот и точности. Разработанная Keysight технология на основе специализированной микросхемы модулирующих сигналов и метода коррекции канала с заводской калибровкой применяется в тракте от I/Q модулятора до выходного ВЧ каскада. Генераторы сигналов серии Х — прецизионные MXG, экономичные EXG и универсальные CXG — помогают добиться по-настоящему высокой эффективности тестирования.

Минимизация неопределенностей результатов тестирования с помощью надежного источника сигналов
Для сокращения сроков вывода продукции на рынок необходимо повышение достоверности результатов тестирования. При этом важную роль может сыграть выбор правильного и надежного прибора.
В приведенном ниже техническом обзоре специалист по тестированию компании Keysight рассказывает об основах генерации сигналов. Это поможет вам более осознанно подойти к выбору источника сигналов.
Выберите серию, наилучшим образом подходящую для решения ваших задач
Программное обеспечение PathWave для формирования сигналов
Программное обеспечение PathWave для формирования сигналов предлагает гибкий набор инструментов, ускоряющих создание испытательных сигналов. Использование стандартных сигналов — оптимизированных по характеристикам и аттестованных компанией Keysight — позволяет более эффективно определять характеристики и выполнять проверку устройств.
- Создание оптимизированных по характеристикам стандартных сигналов
- Приемочные испытания компонентов, тестирование передатчиков и приемников
- Обеспечение соответствия разрабатываемого устройства последним стандартам
- Ускорение создания сигналов и сокращение времени моделирования

Расширение функциональных возможностей с помощью правильно выбранных приборов
Расширение функциональных возможностей имеющегося измерительного оборудования путем дополнения его необходимыми принадлежностями для повышения производительности и нужным программным обеспечением для проектирования и автоматизации тестирования Keysight PathWave для сокращения времени разработки новых продуктов.
Рекомендуемые ресурсы
Нужна помощь или хотите задать вопрос?
- © Keysight Technologies 2000–2022
- Заявление о конфиденциальности
- Правила использования сайта
- Обратная связь