Высокопроизводительный векторный генератор ВЧ-сигналов N5182B MXG серии X может использоваться в качестве эталонного передатчика с диапазоном частот от 9 кГц до 6 ГГц и для моделирования сигналов в режиме реального времени с помощью ПО Signal Studio.

HIGHLIGHTS

  • Тестирование электронных устройств и компонентов в предельных условиях благодаря высочайшим аппаратным характеристикам, в том числе, отличным показателям по фазовому шуму и негармоническим составляющим
  • Отладка усилителей мощности и определение характеристик нелинейных компонентов благодаря лучшим в отрасли значениям относительной мощности в соседнем канале (ACPR) и уровня мощности выходного сигнала
  • Тестирование широкополосных устройств с помощью скорректированной в заводских условиях полосы модуляции 160 МГц
  • Сокращение времени на создание сигналов с помощью программного обеспечения Signal Studio, в том числе, модулей для сигналов LTE, WLAN и GNSS
  • Сокращение расходов на эксплуатацию благодаря 3-летнему межкалибровочному интервалу и использованию комплексных решений для самодиагностики
Комплектация:
  • Стандартные характеристики по фазовым шумам
  • Стандартный уровень выходной мощности +18 дБм
  • Электронный аттенюатор
  • Генератор НГ-сигналов
  • Векторный (IQ) модулятор
  • Защита от обратной мощности до 50 Вт
  • Кабель питания
  • Комплект документации на компакт-диске

Extend the Capabilitis

Гарантия, услуги по поверке и калибровке

Нужна помощь или хотите задать вопрос?