Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11667L Power Splitter, DC-2 GHz, BNC, 50 ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

11667L-ABA English user manual, printed

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • E5061B Network Analyzer E5061B Анализатор цепей серии ENA 

    E5061B Анализатор цепей серии ENA

    • Анализатор цепей НЧ и ВЧ диапазона (RF-NA и LF-NA)
    • Диапазон частот: от 100 кГц до 1,5 ГГц / 3 ГГц (RF-NA), от 5 Гц до 3 ГГц (LF-NA)
    • RF-NA: Измерение параметров передачи/отражения и S-параметров с импедансом 50 Ом или 75 Ом

  • no image available E5061B Векторный анализатор цепей серии ENA 

    E5061B Векторный анализатор цепей серии ENA

    • Диапазон частот от 5 Гц до 3 ГГц и от 100 кГц до 1,5 ГГц или 3 ГГц
    • 2 измерительных порта, 50 Ом или 75 Ом
    • Широкий динамический диапазон: до 130 дБ (тип.)
    • Опция для анализа импеданса