이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-band, 33 to 50 GHz

제품상태: 주문가능 | 기술지원 가능

제품 상세정보 보기

상세 분류

분야별 검색결과

1-6 / 6

정렬방식:
Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-Band - Data Sheet
This data sheet provides specifications for the Q-band R347B millimeter-wave noise source.

데이터시트 2019-03-20

PDF PDF 1019 KB
R/Q347B Noise Source Operating and Service Manual
Operating and service information for the R/Q347B noise source products.

서비스 매뉴얼 2018-10-02

PDF PDF 1.01 MB
노이즈 피겨 불확도 계산기
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어)
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

Practical Noise-Figure Measurement and Analysis for Low-Noise Amplifier Designs (AN 1354)
This Application Note is a timely and detailed examination of the process needed for making practical noise figure measurements of low-noise amplifiers which includes software modeling.

어플리케이션 노트 2000-09-01

PDF PDF 1.65 MB