Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Infiniium Offline Oscilloscope Analysis Software Free Trial

Дата выпуска Версия Описание версии
2020-06-24 10.25.00702 This application lets you analyze UXR-Series oscilloscope data offline on your PC. For offline analysis of 9000 Series, S-Series, 90000 Series, V-Series, and Z-Series oscilloscopes, see the "Current Version" tab.

Как загрузить

  • Click “Download”. No licensing is required to download the application.

Как установить

  • After downloading, run the downloaded SetupInfiniium.exe program. The application will be installed on your PC.
  • The application includes demo waveforms that can be used for product evaluation without any licensing.
  • To import user waveforms or to use application upgrades such as serial decode, advanced signal integrity, and jitter, licenses are required.

Лицензии

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • See Product Details