这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
P924xA 精简系列 USB 示波器
特点
小身材,高性能
是德科技精简系列 P924xA USB 示波器将 InfiniiVision 出色的易用性和性能引入了 USB 模块化示波器。 精简系列依托是德科技数十年致力研发高性能示波器所积累的专业技术设计而成,可以为客户提供更有效的投资保护。
- 在紧凑的外形中综合了 6 种仪器的功能,可以提供 Keysight InfiiniVision 台式仪器的技术优势
- 可在 200 MHz 至 1 GHz 之间选择带宽,满足您的应用需求
- 提供 31 种典型的示波器测量,加快分析信号
- 在 5 GSa/s 采样率下提供 1,000,000 波形/秒的波形捕获率,让您可以查看更多信号细节
- 提供区域触发技术,隔离信号只需几秒
让 USB 仪器迈上新台阶
这款紧凑型 P924xA 在一台设备中综合了多种仪器――示波器、数字电压表(DVM)、协议分析仪、频谱分析和任意波形发生器――的功能,使您能够:
- 体验准确且可重复的测量、自动化编码功能,以及始终如一的直观用户界面
- 支持各种探测和分析工具
- 享受台式仪器应用软件的强大功能,例如模板测试和频率响应等
- 在实验室和测试设施之间共享这款紧凑、便携的示波器
主要技术指标
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?