Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-25 из 220

Упорядочить:
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

Обзор технических характеристик 2019-10-08

PDF PDF 728 KB
PathWave Signal Creation - Brochure
Signal Studio reduces the time you spend on signal generation with Keysight's performance optimized signals and signal creation software. Learn more in this brochure.

Брошюра 2019-07-23

PDF PDF 6.53 MB
U4421A MIPI D-PHY Analyzer and Exerciser User Guide
This guide describes how to use the U4421A module for stimulus and analysis, once the hardware and software components of the module are installed.

Руководство пользователя 2018-09-04

PDF PDF 4.35 MB
M9252A DigRF Host Adapter Protocol Test for MIPI Alliance Gear1 and Gear2 DigRf v4 RFICs - Data Shee
The M9252A DigRF Host Adapter provides the serial stimulus capabilities required for the MIPITM Alliance DigRF v4-based RFIC evaluation and characterization.

Техническая информация 2017-12-05

PDF PDF 645 KB
Решения для проектирования и испытаний автомобильных электронных систем — Брошюра
Благодаря своему опыту и техническим знаниям в области проектирования и испытаний устройств, работающих в диапазоне ВЧ и миллиметровых волн, а также систем беспроводной связи и высокоскоростных цифровых систем, компания Keysight Technologies, готова предложить широчайший выбор самых передовых решений для проектирования и испытаний автомобильных систем, начиная с ранних этапов НИОКР и заканчивая производством.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 3.11 MB
Решение E6950A для испытаний на соответствие стандартам eCall/ЭРА-ГЛОНАСС - Брошюра
Решение Keysight E6950A позволяет осуществлять комплексный контроль функциональных возможностей и проверку соответствия бортовых систем экстренного реагирования eCall/ЭРА-ГЛОНАСС всем требованиям стандартов, а также опциональный анализ качества аудиосигнала голосового соединения

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.95 MB
PS-X10-100 PCI Express® Pre-compliance Test Execution/Compliance Testing Support Services
Keysight helps customers’ PCI Express-based products pass official tests at every stage

Брошюра 2017-11-02

PDF PDF 799 KB
Keysight PCIe 3.0 and 4.0 Receiver Test Solution Link Equalization Test Setup
Get a quick overview of Keysight’s PCI Express test solution including the highly integrated Keysight J-BERT M8020A and the Keysight Infiniium V-Series oscillocope.

Демонстрация 2017-08-17

U4301 PCIe Gen3 Analyzer User Guide
Describes how to configure, tune and use the U4301A/B PCIe Gen3 Analyzer module to capture and decode PCIe 3.0 data.

Руководство пользователя 2017-04-24

PDF PDF 7.96 MB
AXIe based Logic Analysis and Protocol Test Modules Installation Guide
This guide provides detailed information for setting up the Keysight AXIe based logic analysis and protocol test modules in the Keysight AXIe chassis. The guide also provides instructions on how to establish connectivity among the components of a typical setup.

Руководство по установке 2016-08-30

PDF PDF 3.28 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer - Data Sheet
The U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer provides broad and deep insight into mobile computing designs. Integrate up to 5 modules (M-PHY, D-PHY, PCI, DDR, high-speed logic, and HDMI) in one module.

Техническая информация 2016-08-24

E2960B Series for PCI Express 2.0 - Data Sheet
The Protocol Test Series encompasses the industry's most complete and integrated x1 through x16 protocol analyzer and LTSSM (Link Training and Status State Machine) exerciser for superior midbus and solid slot probing. This data sheet supports Windows 7.

Техническая информация 2016-05-06

U4301B PCI Express® 3.0 Analyzer Module - Data Sheet
Keysight Technologies’ high speed U4301B PCI Express® 3.0 analyzer module is a protocol analyzer supporting all PCI Express® applications from Gen1 through Gen3.

Техническая информация 2016-02-04

PDF PDF 1.53 MB
PCI Express Gen3 Hardware and Probing Guide
This guide describes the probing options available for PCI Express Gen3 devices and how to make connections from the device under test (DUT) to the Keysight PCIe Gen3 protocol analyzer and exerciser.

Руководство пользователя 2015-12-15

PDF PDF 3.80 MB
U.2 (SFF-8639) Interposer for PCIe Gen3 Quick Start Guide
U.2 (SFF-8639) Interposer for PCIe Gen3 Quick Start Guide

Краткое руководство по началу работы с прибором 2015-10-13

PDF PDF 685 KB
U4421A MIPI® D-PHY™ Protocol Exerciser/Analyzer - Data Sheet
Use the U4421A MIPI D-PHY Interface Analyzer and Stimulus Module to easily debug and integrate MIPI D-PHY CSI-2 or DSI interfaces and gain insight from real-time video streaming to bit level output.

Техническая информация 2015-09-29

PDF PDF 1.41 MB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express User's Guide
Describes how to use the Keysight Protocol Exerciser for PCI Express for Gen3 PCIe devices.

Руководство пользователя 2015-09-09

PDF PDF 13.19 MB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express User Guide
Describes how to use the U4305A Exerciser card to test PCIe devices and systems.

Руководство пользователя 2015-09-09

PDF PDF 13.19 MB
Keysight SPT PCIE Exerciser Gen3 Installation Guide
Helps you plan the hardware setup and software installation for the U4305A/U4305B exerciser card.

Руководство по установке 2015-09-08

PDF PDF 982 KB
U4421A MIPI D-PHY Protocol Analyzer and Exerciser Hardware and Probing Guide
This guide describes the stimulus and acquisition probing options available for use with the U4421A module. It describes how to make probing connections from the device under test (DUT) to the U4421A module for various probing situations.

Справочное руководство 2015-08-26

PDF PDF 1.17 MB
Проектирование и тестирование PCI Express® - от электрических параметров до протокола
Данная брошюра описывает, как проводить всестороннее модулирование, измерение параметров и отладку устройств PCI Express.

Брошюра 2015-08-17

PDF PDF 1.29 MB
PCI Express® Design and Test from Electrical to Protocol - Brochure
This brochure provides insight into how to thoroughly simulate, characterize and validate PCI Express Designs.

Брошюра 2015-08-17

PDF PDF 4.78 MB
U4431A-613 M-PHY Command Line Packet Generator User Guide
This guide describes how to use the Keysight Command Line Packet Generator tool for stimulus generation on an M-PHY link and for capturing bidirectional M-PHY data. This tool is a licensed software option for use with the Keysight U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer module.

Руководство пользователя 2015-05-22

PDF PDF 1 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer User Guide
This guide describes how to use the U4431A module for capture and analysis, once the hardware and software components of the module are installed.

Руководство пользователя 2015-05-18

PDF PDF 1.71 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer and Exerciser Hardware and Probing Guide
This guide describes the acquisition probing options available for use with the U4431A module. It describes how to make probing connections from the device under test (DUT) to the U4431A module for various probing situations.

Справочное руководство 2015-05-15

PDF PDF 1.24 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующие