자동차 조명 설계의 미래로 질주

LucidShape 제품군은 광학 엔지니어가 혁신적인 자동차 조명 솔루션을 설계, 시뮬레이션, 분석할 수 있는 도구를 종합적으로 제공합니다. 설계 프로세스를 단순화한 뒤, 테스트와 제작 단계에 들어가기 전에 시뮬레이션·검증·최적화를 수행할 수 있습니다. SmartStart 라이브러리는 자동차 조명 시스템 설계에 일반적으로 사용되는 소재와 매체를 함께 제공합니다. 여기에는 굴절률 및 흡수 데이터는, 사전 정의된 체적 산란 및 양방향 산란 분포 함수(BSDF) 가 포함됩니다.

LucidShape 제품군 제품은 다양한 모듈과 구성으로 설계, 3D 시각화, 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. LucidShape는 엔지니어가 더 우수한 제품을 더 빠르게 출시할 수 있게 지원합니다.

LucidShape 제품군 구성

LucidShape | LucidShape CAA V5 Based | LucidDrive

LucidShape

LucidShape로 자동차 조명 설계를 제작 및 분석할 수 있습니다. 이 제품에는 형상 제작, 시뮬레이션, 인터랙티브 분석을 간소화하는 모듈이 포함되어 있습니다.

  • LucidShape의 전용 알고리즘으로 광학 형상을 계산 및 제작하십시오.
  • GPUTrace 모듈로 조명 시뮬레이션을 가속화하십시오.
  • 시각화 모듈로 실사 이미지를 빠르게 제공하십시오.
  • 광원, 표면, 물질, 센서를 시뮬레이션하십시오.
  • SmartStart 라이브러리에서 물질과 매체를 활용하십시오.

 

LucidShape CAA V5 Based

CATIA V5 환경에서 자동차 조명 설계를 제작 및 시각화할 수 있는 업계 유일의 완벽한 워크플로 솔루션인 LucidShape CAA V5 Based로 생산성을 향상시키십시오.

  • 효율적인 설계 탐색과 관리를 경험하십시오.
  • 실사 이미지와 시뮬레이션을 위한 물리 기반 시각화 도구를 사용하십시오.
  • 라이트 가이드와 그 추출 기능을 자동으로 제작, 분석 및 최적화합니다.
  • SmartStart 라이브러리에서 굴절률, 흡수 데이터와 같은 자료를 활용하십시오.

 

LucidDrive

LucidDrive 야간 주행 시뮬레이션은 비용이 많이 드는 제조 및 테스트 단계 전에 자동차 조명 설계의 효과를 알아봅니다. 이 독립 실행형 시뮬레이션 도구를 사용하여 차량 헤드램프가 실제 상황에서 최적의 성능을 제공하는지 확인하기 위한 실제 빔 패턴 평가를 수행합니다.

  • 즉각적인 인터랙티브 피드백을 위해 램프, 장면, 보기 위치를 전환합니다.
  • 자동 주행 모드를 사용하여 조종, 가속 또는 제동이 필요하지 않습니다.
  • 적응형 전조등 시스템 기능으로 픽셀 라이트닝 시스템 기능을 시뮬레이션합니다.

LucidShape 제품에 대한 도움이 필요하신가요?

관련 리소스

모든 리소스 보기

LucidShape – FAQ

광학 엔지니어는 LucidShape 자동차 조명 소프트웨어를 사용하여 자동차 조명 솔루션을 설계, 분석, 검증할 수 있습니다. 광학 설계자는 LucidShape 제품군의 세 개 제품을 사용하여 외부 및 내부 조명 시스템을 설계하고 헤드라이트 및 야간 주행 시뮬레이션을 수행할 수 있으며 궁극적으로 더 좋은 자동차 조명 제품을 시장에 더 빨리 출시할 수 있습니다.

LucidShape는 담당 팀이 조명 설계, 광원, 조명 시스템을 제조, 분석 및 시뮬레이션하기 위한 여러 모듈을 제공합니다.

LucidShape CAA V5 Based는 광학 설계자가 CATIA V5 환경에서 자동차 조명 설계를 제작 및 시각화할 수 있는 업계 유일의 완벽한 워크플로 솔루션입니다.

LucidDrive는 광학 엔지니어가 조명 설계를 제조에 앞서 테스트할 수 있는 야간 주행 시뮬레이터 소프트웨어입니다.

LucidShape 제품군의 모든 제품은 굴절률, 흡수 데이터 등 광학 설계에서 일반적으로 사용되는 자료를 SmartStart 라이브러리에서 함께 사용할 수 있습니다.

LucidShape 제품에 관심이 있으신가요?