Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 설계 및 테스트 소프트웨어
- 장비 측정 소프트웨어
- Labber 소프트웨어
Labber
주요 특징
통신, 측정, 구성
Labber는 장치 제어 및 실험실 자동화를 위한 완벽하면서도 사용이 간편한 솔루션을 제공합니다. 이 소프트웨어는 실험 역량을 극대화하려는 R&D, 테스트 또는 측정팀에게 적합합니다. 유능한 연구원과 엔지니어가 실험을 실시하기 전에 많은 코드를 작성하는 데 시간을 투자해서는 안 됩니다. 그보다 실제 테스트와 측정 실행에 시간을 할애해야 합니다.
장치 서버
장치 서버는 실험실 실험 설비를 구성하는 모든 장치 및 장비와의 통신을 처리합니다.
Labber는 GPIB, 직렬, USB, TCP/IP를 비롯하여 VISA 표준으로 구현되는 다른 모든 인터페이스를 통한 통신을 지원합니다.
사용 가능한 장치 드라이버의 전체 목록은 GitHub 저장소를 참조하십시오. 장치 드라이버 이외에 다양한 실험에 필요한 추가 기능을 구현하는 데 사용되는 가상 드라이버도 존재합니다.
측정 실행
측정 설정 대화 상자는 실험 중에 설정 또는 측정할 값 시퀀스를 정의합니다.
시퀀스는 임의 수의 치수를 가질 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 쉽게 만들 수 있습니다.
코멘트, 태그, 사용자를 추가하여 팀 내 실험을 쉽게 추적할 수 있으며 효율적인 협업이 가능합니다.
로그 브라우저
로그 브라우저는 로그 데이터베이스의 내용을 시각화합니다. 측정 날짜뿐만 아니라 프로젝트 이름, 칩 번호 또는 사용자와 같은 태그를 사용하여 로그 파일을 구성할 수 있습니다.
로그 목록에는 선택한 태그와 일치하는 로그의 목록이 표시됩니다. 빠른 보기에는 현재 선택한 로그에 대한 데이터와 설정이 표시됩니다.
로그에 별표를 표시하여 중요 데이터를 강조할 수 있습니다. 개별 로그를 두 번 클릭하면 로그 뷰어가 표시됩니다.
Labber 리소스
데이터 수집
- Acqiris 디지털화장치(U1084A)
- Advantest 저항 미터(R8340)
- 키사이트 멀티미터(34401A, HP 3478, 3458A)
- 키사이트 신호 분석기(MXA)
- 키사이트 VNA(예: PNA 및 ENA 시리즈)
- 키사이트 오실로스코프(6000X, S-시리즈)
- 키사이트 PXI 디지털화장치(M310X, M330X)
- Keysight PXI SMU M961XA
- 키슬리 멀티미터(2000)
- 키슬리 SMU(2400, 2600B, 6430)
- AlazarTech 디지털화장치
- LeCroy 오실로스코프(204Xi, 3074, SDA)
- NI DAQ
- Ocean 광학 분광계
- Aeroflex PXI 디지털화장치(303X)
임의 파형 생성기
- 키사이트(33250A)
- 키사이트 PXI AWG(M320X, M330X)
- 키사이트(M8195)
- 키사이트(33622A)
- Stanford 함수 생성기(DS345)
- Tabor(SE5082)
- Tektronix(5004,5014,7122)
- 취리히 장치(HDAWG)
DC 및 RF 소스
- 키사이트 저노이즈 전원 공급기(B2961A)
- 키사이트 DC 소스(E3610XA, E363XA)
- 키사이트 PXI 로컬 오실레이터(M9347A)
- 키사이트 신호 생성기(PSG 시리즈)
- Marconi 멀티소스 생성기(2026Q)
- 로데슈바르즈 RF 소스(SGS100A)
- BNC 신호 생성기(845)
- 홀즈워스 합성기(HS9000)
- LabBrick(LMS, LSG)
- Aeroflex PXI(302X)
- QDevil QDAC
- Rigol 신호 생성기(DSG3000)
- Yokogawa DC 소스(7651, GS200)
기타 장치
- Bluefors 저온 유지 장치 로깅
- Leiden 압력
- Cryomagnetics(LM510)
- 키사이트 5313XA 카운터
- Lakeshore 저항 브리지(33X, 475, 37XAC)
- Newport 모션 컨트롤러(MM4006)
- Oxford 자석 공급 장치(IPS120, Mercury iPS, ILM)
- Oxford 지능형 레벨계(ILM)
- Stanford 지연 생성기(SRS645)
- Triton 희석 냉동기
- Lab Brick 감쇠기
가상 드라이버
- 신호 복조
- 멀티큐비트 펄스 생성기
- 싱글큐비트 시뮬레이터
- 상태 판별기
- PID 컨트롤러
- 타이머
Labber를 실행할 모든 컴퓨터에 라이센스가 필요한가요?
예, 장치 서버 또는 측정 프로그램을 실행하는 각 컴퓨터마다 유효한 라이센스가 필요합니다. 여러 라이센스 구입 시 할인 혜택이 제공됩니다.
로그 브라우저를 사용하려면 라이센스가 필요한가요?
아니오, 장치 서버와 측정 프로그램을 실행하는 데 유효한 라이센스만 있으면 됩니다. 로그 브라우저는 라이센스 없이 사용할 수 있어 라이센스가 만료된 후에도 항상 데이터에 액세스할 수 있습니다.
이전 컴퓨터를 새 컴퓨터로 교체하는 경우 라이센스를 재사용할 수 있나요?
예, 그러나 먼저 이전 컴퓨터에서 라이센스를 비활성화해야 합니다. 장치 서버의 "라이센스 등록" 대화 상자에서 비활성화 버튼을 클릭하면 됩니다.
컴퓨터에서 Labber를 설치/실행할 수 없습니다.
Labber는 Windows 7 이상이 필요합니다. 소프트웨어가 설치 또는 실행되지 않으면 문서의 "설치" 섹션을 참조하십시오.
다른 도움이 필요하십니까?