검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
SL100XA 시리즈 Scienlab 배터리 테스트 시스템 모듈 레벨

주요 특징
SL100XA Scienlab 배터리 테스트 시스템 모듈 레벨 시리즈를 만나보십시오
SL1001A 및 SL1006A 배터리 테스트 시스템 모듈 레벨 시리즈는 자동차 및 산업 분야에서 배터리 모듈의 싱크와 소스를 에뮬레이션할 수 있도록 도와줍니다.
- 많은 채널을 사용한 내구성 테스트를 지원하는 복구 기능으로 인해 효율적이고 비용 효과적인 작동
- 모듈을 비교적 일정한 측정 정밀도를 가진 셀 테스트 시스템으로 사용하여 최대 6 V로 배터리 셀 테스트(옵션)
- 테스트 시퀀스에서 배터리 관리 시스템(BMS) 값을 변수 또는 스위치 오프 기준으로 바로 동기화
- BMS를 통해 출력 소스 바로 제어
모든 어플리케이션에 적합한 뛰어난 성능
모듈에 대한 배터리 셀의 상호연결로 인해 테스트 장비에 추가적인 요구사항이 필요합니다. 더 높은 장력과 전력의 증가는 다음을 위해 필요합니다.
- 셀의 상호 전기 및 열 영향을 조사하기 위해 여러 온도 기록
- 모듈의 성능과 기계적 연결 확인
- BMS와의 통신

주요 사양
Find the Model that's Right for You
이전
The Keysight SL1001A provides sink and source with 20 - 300 V, 100 - 750 A, 2 – 68 kW, and 16 channels for battery modules.
다음
EXTEND THE CAPABILITIES
FEATURED RESOURCES
다른 도움이 필요십니까?