448Gbps에서는 전기 신호용 PAM6과 광 신호용 PAM4로 신호 분할이 처음으로 나타날 수 있으며, 이는 예상치 못한 복잡성을 야기할 수 있습니다. 설계 과제가 아무리 복잡하더라도 키사이트는 유연하고 확장 가능한 448Gbps 테스트 솔루션으로 혁신을 지원하여 성공적인 설계를 위한 경로를 보장합니다.

448Gbps 직렬 데이터 센터 테스트

데이터 센터 네트워크에서 3.2T로의 전환에 따라, 400-448Gbps 인터커넥트는 대역폭을 늘리면서 전력 소비와 비용을 크게 줄이는 데 유용합니다.

AI 데이터 센터를 448Gbps 레인 속도로 확장하는 것은 엄청난 엔지니어링 과제를 제시하며, 스케일업(고밀도 통합) 및 스케일아웃(분산 아키텍처) 전략이 모두 필요합니다. 2.5D 통합 및 CPO(Co-Packaged Optics)와 같은 기술은 신호 무결성 및 전력 효율성 한계를 극복하여 스위치 ASIC과 광학 장치 간의 전기적 상호 연결 거리를 최소화할 수 있습니다. FEC(Forward Error Correction)는 신호 신뢰성을 유지하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.

우리는 함께 다음 AI 세대를 위한 혁신을 가속화합니다.

더 많은 인사이트를 위해 시청하십시오.

어떤 도움을 드릴까요?