검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
B4656A Altera용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브
내부 가시성이 지원되는 Altera FPGA를 통해 시스템을 보다 신속하게 디버그하십시오.
HIGHLIGHTS
주요 장점
- 내부 FPGA 신호에 신속하게 액세스
- 설계 타이밍을 변경하지 않고 수초 내에 증분 측정
- 각 디버그 전용 핀에 대해 최대 256개의 내부 신호에 액세스
- 측정은 상태(동기) 모드 또는 타이밍(비동기) 모드 중 하나일 수 있음
자동 셋업
- FPGA 설계 툴로부터 신호 이름을 자동으로 가져옴
호환성
- Altera 디바이스: Stratix 시리즈, Cyclone 시리즈, MAX 시리즈, APEX 시리즈 및 Excalibur 시리즈
- Altera Quartus II 로직 분석기 인터페이스 필요
- 프로빙: 플라잉 리드, mictor, samtec 또는 소프트 터치 프로브
- 로직 분석기: 모든 16900 시리즈, 16800 시리즈, 1680 시리즈, 1690 시리즈
- Altera FPGA 의 내부 활동에 대한 가시성을 확보하십시오. 로직 분석기 인터페이스는 분석을 위해 FPGA에 있는 내부 신호를 로직 분석기에 연결하게 해줍니다.
- 몇 초 내에 내부 프로브 포인트를 전환하십시오. 이 기능이 없다면 로직 분석기에서 내부 프로브 포인트를 FPGA로 이동시키는 데 오랜 시간이 걸립니다. 이제 1초 이내에 FPGA를 변경하지 않고도 서로 다른 내부 신호를 간편하게 측정할 수 있습니다.
- 내부 신호 이름을 로직 분석기 레벨로 자동 매핑하는데 설계 환경에서 실행한 작업을 활용합니다.
- 16900 시리즈 메인프레임, 16800 시리즈, 1680 시리즈 및 1690 시리즈 로직 분석기와 함께 사용하십시오.
- Altera Stratix 시리즈, Cyclone 시리즈, MAX 시리즈, APEX 시리즈 및 Excalibur 시리즈 디바이스를 지원합니다.
- Altera Quartus II 로직 분석기 인터페이스가 필요합니다.
Interested in a B4656A?
Extend the capabilities for your Altera용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브
소프트웨어
Featured Resources for B4656A Altera용 로직 분석기 FPGA 동적 프로브
Want help or have questions?