이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,279,193

일반적인 사양  

일반적인 사양

L4421A 40-Channel LXI armature multiplexer

  • L4421A-STD Standard with no GPIB
  • 34921T Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • L4421A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

키사이트 L4421A는 LXI Compliant 호환성이 지원되는 고성능 40채널 전기자(armature) 멀티플렉서 입니다. 이 스위치는 크기가 작고 이더넷 연결이 가능하기 때문에 어플리케이션에 필요하다면 어디에서나 설치할 수 있습니다.

L4421A는 범용 스캐닝용 다기능 멀티플렉서입니다. 낮은 열 오프셋 특성 및 터미널 블록에서 내장형 열전쌍 기준으로 외부 DMM과 사용 시 온도 측정에 이상적입니다. 100채널/초의 스캔 속도가 가능한 집적 다기능 스위칭은 광범위한 데이터 수집 설계 검증 및 기능 테스트 어플리케이션을 지원합니다.

4개의 추가 퓨즈 입력(총 44개 채널)이 최대 1A의 전류를 외부 DMM으로 라우팅하기 때문에 외부 분로 저항기가 없이도 AC 및 DC 전류 측정이 가능합니다.

표준 50핀 Dsub 커넥터는 표준 케이블, 터미널 블록 또는 많은 상호연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.

  • 내장형 이더넷 연결을 포함한 LXI Compliant 호환성
  • 다양한 기능의 그래픽 웹 인터페이스
  • 40개의 2와이어 래칭 전기자(armature) 릴레이
  • 외부 DMM을 통해 온도 측정이 가능한 열전쌍 기준 접점
  • 릴레이 카운터
  • 최대 100채널/초로 스캔
  • 300V, 1A 스위치, 2A 전류
  • 34401A/34410A/34411A DMM에 쉽게 연결
  • 대중적인 공통 프로그래밍 환경을 위한 소프트웨어 드라이버