신호 생성
- 단일 반송파 802.16-2004(Fixed WiMAX™)
- 업링크 및 다운링크 채널 파라미터 구성
- 대역폭, CPR(Cyclic Prefix Ratio.G), 샘플링 계수(n), 프레임 길이, 프리앰블, FCH 및 데이터 버스트 설정
- 원시 또는 완전 코딩된 데이터 선택(랜덤화, Reed-Solomon 컨볼루션 코딩, 인터리빙 방식) 후 헤더 및 CRC를 포함한 MAC PDU 생성
하드웨어 플랫폼 제어 및 추가 장애
- 호환되는 계측기: ESG, PSG 및 MXG 신호 발생기
- 주파수, 진폭 및 ALC, 파형 배율, 트리거, 마커 등 제어
- I/Q 손상 및 실시간 AWGN
- N5106A PXB 베이스밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터를 이용한 실시간 페이딩
자동화 및 통신 인터페이스
- SCPI를 이용한 파형 재생 자동화
- LAN 및 GPIB
기타 특징
802.16-2004 Fixed WiMAX 파형 생성
802.16-2004(WiMAX)용 Signal Studio는 간편한 GUI를 통해 표준 기반의 파형을 생성함으로써 구성요소 및 수신기의 특정 테스트 요건을 만족합니다. 업링크 및 다운링크 파형을 구성하여 벡터 신호 발생기로 다운로드 한 다음 재생할 수 있도록 신호 파라미터 설정 또한 간편합니다. 구성요소를 테스트할 때는 스펙트럼상에서 정확한 Fixed WiMAX 레퍼런스 신호를 생성한 후 물리(PHY) 계층 신호 파라미터를 수정할 수 있기 때문에 다양한 신호 조건에 대한 성능을 검증할 수 있습니다. 수신기를 테스트할 경우에는 완전 코딩된 MAC 계층 신호를 설정하고, 헤더나 CRC가 포함되도록 또는 포함되지 않도록 버스트 및 MAC PDU를 구성할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 FCH 및 브로드캐스트 메시지(DL-MAP, UL-MAP, DCD, UCD)를 자동 생성합니다. 그밖에 수신기 강건성(Robustness)을 검증하려면 I/Q 장애 및 실시간 AWGN을 테스트 신호에 추가하면 됩니다.
다중 플랫폼을 지원하는 Signal Studio
- 우수한 변조 정확성(EVM)과 업계 최고의 ACPR(Adjacent-Channel Power Ratio) 성능 및 스위칭 속도를 자랑하는 MXG 벡터 신호 발생기는 전력 앰프와 같은 구성요소의 특성 분석 및 평가에 이상적입니다.
- ESG 벡터 신호 발생기는 위상 노이즈가 적고 레벨 정확성이 뛰어날 뿐만 아니라 초기 수신기 테스트에 적합한 디지털 I/Q 입출력을 지원합니다.
- PSG 벡터 신호 발생기는 뛰어난 위상 노이즈, 디지털 I/Q 입력, 고주파수 커버리지가 특징입니다.