주요 특징

최대 1 MHz E4980AL LCR 미터

주파수

  • 20 Hz ∼ 300 kHz/ 500 kHz/ 1 MHz, 모든 범위에서 4-디지트 분해능

기본 정확도

  • 0.05%의 기본 정확도와 저임피던스 및 고임피던스에서 탁월한 측정 반복성

추가 특징

  • 100 uV ∼ 2 Vrms, 1 uA ∼ 20 mA 가변 테스트 신호
  • DC 바이어스 1.5/2 V
  • 자동 레벨 제어
  • DC 저항
  • 201 포인트 리스트 스위프
  • 다목적 PC 연결(LAN, USB 및 GPIB)
  • 주파수 업그레이드 기능

E4980AL 정밀 LCR 미터는 광범위한 콤포넌트 측정에 필요한 최고의 정확성, 속도, 다기능을 제공합니다. 주파수 업그레이드는 확실한 투자 옵션과 자산 활용을 지원합니다.

저임피던스와 고임피던스 범위에서 모두 빠른 측정 속도와 탁월한 성능을 제공하는 E4980AL은 콤포넌트 및 재료에 대한 일반 연구 개발 및 제조 테스트를 위한 기본 도구입니다. LAN, USB 및 GPIB PC 연결은 설계 및 테스트 생산성을 향상시킵니다. 재료 측정의 경우 N1500A-005/006 재료 측정 제품군이 포함된 E4980A은 픽스처 설정에서 보고서 생성까지 측정 작업을 간소화합니다.

참고: E4980AL 정밀 LCR 미터는 전세계 유통 파트너를 통해 구입할 수 있습니다.

기본 어플리케이션
LCR components
Materials measurement
기본 어플리케이션
LCR components
Materials measurement
더 보기
Basic Accuracy:
0.05%
DC 바이어스:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc)
주파수:
20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz
최대 주파수:
1 MHz
Measurements:
Four Terminal Pair (4TP)
기본 어플리케이션:
LCR components
Materials measurement
Speed:
12 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
유형:
Benchtop
E4980AL 정밀 LCR 미터, 최대 1 MHz

E4980AL에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: E4980AL 정밀 LCR 미터

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?