검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 워크플로 소프트웨어
- PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션
- M9081A Bluetooth® 측정 어플리케이션 [단종]
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Prev
대체
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
Next
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
신호 분석
- Bluetooth® Core Specification Version 2.1이상 EDR 및 Low Energy(Bluetooth 4.0) 준수
- 표준별 통과/실패 결과를 알려주는 원버튼 측정
측정
- 한 번에 여러 결과와 연계된 출력 전력(Basic Rate 또는 Low Energy) 또는 EDR 상대 전력 및 변조 측정의 송신기 분석
- 변조: 편차, ICFT(initial carrier frequency tolerance), 반송파 주파수 드리프트, EDR 주파수 안정성 및 EDR 변조 정확도
- 스펙트럼 측정: 출력 스펙트럼 대역폭, 인접 채널 전력 및 EDR 대역내 스퓨리어스 방출
- 다중 결과 뷰: RF 포락선, 복조 파형, RF 스펙트럼, 수치 표시
성능(하드웨어에 따라 다름)
- 최대 79개 채널(79MHz)의 ACP 및 EDR 대역내 스퓨리어스 방출
- 분석 대역폭: 최대 160MHz(M9391A/M9393A 옵션 B16 사용)
- M9391A PXI VSA, M9393A 고성능 PXI VSA와 호환
기타 특징
- 빠른 측정이 가능하도록 리소스 관리자가 X-시리즈 어플리케이션과 하드웨어 드라이버에 대한 동시 액세스 제공
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 이동형 소프트웨어 라이센스가 메인프레임 하나당 최대 4대의 PXI VSA 지원
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
이 Bluetooth 측정 어플리케이션은 키사이트의 모듈러 PXI VSA에 사용되는 측정 어플리케이션으로 구성된 공통 라이브러리의 일부로서, 계측기, 측정, 소프트웨어를 포괄하는 혁신적인 신호 분석 방법입니다. 모듈러 PXI VSA를 표준 기반 송신기 테스터로 변환하여 원버튼 방식의 빠른 RF 적합성 측정을 제공함으로써 Bluetooth RF 송신기의 설계, 평가 및 제조를 지원합니다. 이 측정 어플리케이션은 Bluetooth Core Specification에 정의된 테스트 조건을 충족하므로 Bluetooth 설계를 확실히 검증하는 데 유용하며, 생산에 필요한 Basic Rate, EDR, Low Energy 기술을 이 어플리케이션 하나로 모두 측정할 수 있어 제조 과정 또한 지원합니다.
송신기 테스트
- Bluetooth Core Specification 버전 2.1 이상 EDR과 Low Energy(Bluetooth 4.0)에 따라 통과/실패 제한과 함께, 단일 옵션으로 다양한 종류의 데이터 패킷에 대한 원버튼 측정 설정을 간소화합니다.
- 기본 데이터 속도와 low energy의 다양한 출력 전력 변조 특성, ICFT(initial carrier frequency tolerance), 반송파 주파수 드리프트 결과를 하나의 송신기 측정 값에 통합합니다. 송신기의 상대 전력, 주파수 안정성/변조 정확성, EDR 신호의 차동 위상 디코딩을 분석합니다.
- 버튼 하나만 누르면 독자적 알고리즘을 통해 Basic Rate의 인접 채널 전력 및 최대 79개 채널(79MHz)에 이르는 EDR 신호의 대역내 스퓨리어스를 방출합니다.
정렬 기준 :
날짜
날짜
제목
Filter Results
이 제품에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.
다시 작성
분야별 검색결과