이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9069C 노이즈 피겨 측정 애플리케이션, 멀티터치 UI

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 12,926,685

일반적인 사양

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 12,926,685

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license
N9069C-3TP Noise figure measurement application, licensed as -1TP and -2TP, transportable perpetual license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션 

    신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션

    • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
    • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
    • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • MATLAB Software MATLAB 소프트웨어 

    MATLAB 소프트웨어

    • 임의 파형 생성
    • 측정 및 데이터 분석 루틴의 맞춤화, 계측기 어플리케이션 / 테스트 시스템
    • 측정, 신호 발생 및 보고서 작성 자동화
    • 새롭게 호환되는 계측기를 구입하면 키사이트테크놀로지스에서 이용 가능

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N8973B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 3.6 GHz 

    N8973B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 3.6 GHz

    • 주파수 범위 1 0MHz ~ 3.6 GHz의 원박스 솔루션
    • N-type (f) 입력 커넥터
    • SNS 시리즈 노이즈 소스 호환성: N4000A, N4001A, N4002A

  • No image available SNS Series Noise Sources 

    SNS Series Noise Sources

    • Works in conjunction with the NFA Series of noise figure analyzers to simplify measurement set-up and improve accuracy and reliability, automatically downloading electronically stored calibration data
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available N8974B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 7 GHz 

    N8974B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 7 GHz

    • 주파수 범위 10 MHz ~ 7 GHz의 원박스 솔루션
    • N-type (f) 입력 커넥터
    • SNS 시리즈 노이즈 소스 호환성: N4000A, N4001A, N4002A

  • No image available 346 Noise Source Family 

    346 Noise Source Family

    • Broadband noise sources designed to cover most measurement applications with a range of frequencies, Excess Noise Ratio (ENR) and coaxial connector types
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available N8975B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 26.5 GHz 

    N8975B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 26.5 GHz

    • 주파수 범위 10 MHz ~ 26.5 GHz의 원박스 솔루션
    • N-type (f) 입력 커넥터
    • SNS 시리즈 노이즈 소스 호환성: N4000A, N4001A, N4002A

  • Agilent 16089D Product Photograph 16089D Alligator Clip Lead (4 Clips) [판매중단] 

    16089D Alligator Clip Lead (4 Clips) [판매중단]

    The Keysight 16089D makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.

  • No image available N8976B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 40 GHz 

    N8976B 노이즈 피겨 분석기, 멀티터치, 10 MHz ~ 40 GHz

    • 주파수 범위 10 MHz ~ 40 GHz의 원박스 솔루션
    • 2.4 mm (m) 입력 커넥터
    • SNS 시리즈 노이즈 소스 호환성: N4000A, N4001A, N4002A

  • No image available N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz 

    N9040B UXA 신호 분석기, 3 Hz ~ 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • No image available N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz 

    N9030B PXA 신호 분석기, 멀티터치, 2 Hz ~ 50 GHz

    • 항공우주, 방위, 상용 통신 등의 까다로운 어플리케이션을 위한 벤치마크
    • 고급 성능, 유연성, 기능 및 확장성
    • 셀룰라 통신, 무선 커넥티비티, 디지털 비디오 및 범용을 모두 포괄하는 25가지 이상의 측정 어플리케이션 지원

  • No image available N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz 

    N9020B MXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 50 GHz

    • 무선 디바이스의 진화하는 테스트 요건에 빠르게 대처
    • 하드웨어 가속 전력 측정, 신속한 디스플레이 업데이트, 마커 피크 검색 및 고속 스윕으로 테스트 시간 단축
    • X-시리즈 앱에서 원버튼 측정으로 테스트 단순화

  • No image available N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010B EXA 신호 분석기, 멀티터치, 10 Hz ~ 44 GHz

    • 빠르고 유연한 EXA로 다양한 요구 사항 해결
    • 밀리미터파 측정을 위한 가장 경제적인 분석 솔루션 확보
    • 큰 신호들 속에서 가장 작은 신호 측정

  • No image available N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000B CXA 신호 분석기, 멀티터치, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • 신호 분석의 대표적인 저비용 툴로 신호 특성 분석의 핵심 기능 마스터
    • 내장 추적 발생기로 비용 효율적인 자극 응답 측정 수행
    • X-시리즈 측정 어플리케이션으로 핵심 기능 추가

관련 산업 및 기술