대체 부품 번호: 85725-10007
CDMA 스펙트럼 분석기는 용어집의 CDMA 표준, 측정 및 제한 방법을 따르므로 테스트가 간단하고 직접 이루어질 수 있도록 합니다. 키사이트는 PCS 및 셀룰러 장비용 표준을 만드는 위원회에 활발히 참여하는 회원업체이기 때문에 먼저 표준에 요구되는 것은 무엇인가를 이해해야 합니다. 키사이트는 보다 단순한 솔루션을 생성하기 위해 이러한 경험을 활용해오고 있습니다. 분석기가 여러분을 위해 작업을 처리하도록 하십시오.
CDMA(코드 분할 다중 접속)는 현실입니다! CDMA 장비를 설계, 제조, 설치하거나 유지보수하는 사람들을 위해 키사이트는 키사이트 8590 E 시리즈 스펙트럼 분석기를 위한 또 다른 특수 계측기능을 제시하고 있습니다. 이 CDMA 송신기 테스트 솔루션에는 사용자들이 동적인 이 시장 분야에서 키사이트를 의지하게 만든 모든 스펙트럼 분석 기능이 포함되어 있습니다.
- 셀룰러, PCS 및 기타 스프레드 스펙트럼 송신기의 측정 단순화
- 출시 시간 단축
- 빠르고 편리한 원버튼 측정
- 내장 유연성
- J-STD-008 (US PCS), 한국 STD 1, 한국 STD 2 및 일본 ARIB STD-T53
- 새로운 표준 개정을 위한 업데이트(예: IS-97-A, IS-98-A)
- Qualcomm ACPR 방법 또는 빠른(키사이트 정의) 방법으로 측정을 할 수 있도록 해주는 유연한 인접 채널 전력 비율(ACPR) 측정